볼트 연결

볼트 연결

견고성 및 유지 관리가 필요 없음

링 케이블 러그를 사용하여 안전하고 안정적으로 전선을 연결하십시오. 통합 스크류 잠금은 유지 관리가 필요 없는 접점을 제공합니다.

돌아가기 단자대

카테고리

  • 배리어(Barrier) 연결
    배리어(Barrier) 연결

    배리어 단자대를 사용해 링 케이블 러그로 전선을 빠르고 편리하게 배선하십시오.

  • 접지 단자대
    접지 단자대

    빠른 PE 연결 설정: 접지 단자대는 DIN 레일에 간편하게 스냅됩니다.

  • 테스트 분리 단자대
    테스트 분리 단자대

    고유한 요구 사항에 따라 측정 변환기 회로를 경제적으로 설계하십시오. 플러그-인 솔루션은 추가의 기술적 이점을 제공합니다.

  • 플러그-인 테스트 시스템
    플러그-인 테스트 시스템

    FAME 테스트 시스템을 사용하여 전원 스위치기어의 정기적인 테스트를 간단히 수행할 수 있습니다.

  • 피드스루 단자대
    피드스루 단자대

    컴팩트 피드스루 단자대를 사용하여 작거나 큰 전선을 손쉽게 연결, 브리지 및 라벨링하십시오.

검색 위치 볼트 연결

이 카테고리의 전 상품 보기

편안한 작업: 피닉스컨택트의 볼트 단자대를 사용하면 최대 240 mm² 케이블 사이즈의 전선을 안전하게 연결할 수 있습니다. 위로 회전할 수 있는 캡티브 캡 너트가 있는 힌지 커버로 인해 링 케이블 러그를 쉽게 빠르게 배선할 수 있습니다.

이점

  • 높은 접촉력 및 넓은 접점 표면으로 인한 매우 높은 전선 인발력
  • 통합 터치손상방지를 통한 사용자 보호
  • 시간 절약형 플러그-인 브리지 시스템을 사용한 간단한 전위 분배
  • 위로 회전할 수 있는 힌지 커버를 통한 빠른 링 케이블 러그 배선
  • 포괄적인 액세서리 제품군: 브리징, 테스트 및 마킹용으로 표준화됨

견고한 연결

볼트 연결방식 단자대  

볼트 연결: 링 케이블 러그를 위한 안정적인 접점

볼트 연결 단자대는 충격과 진동이 있는 애플리케이션에 가장 적합합니다. 통합 스프링 리테이너는 유지 관리가 필요 없는 안정적인 연결을 보장합니다.

  • DIN 46234, DIN 46235 또는 DIN 46237 표준을 준수하는 모든 링 케이블 러그를 사용할 수 있습니다.
  • 간단한 멀티 전선 연결 – 볼트당 최대 4개의 케이블 러그를 연결할 수 있습니다.
  • 높은 접촉력 및 넓은 접점 표면 – 최대 240 mm²의 케이블 사이즈를 장기간 안정적으로 안전하게 배선할 수 있습니다.

RT 볼트 연결방식 단자대

최대 35 mm²의 전선 연결용 볼트 단자대  

최대 35 mm²의 빠르고 편리한 전선 연결용 볼트 단자대

RT 볼트 연결 단자대 시리즈에는 볼트 연결 기술과 CLIPLINE complete 시스템의 이점이 결합되어 있습니다. 표준화된 플러그-인 브리지로 인해 배선 도중 많은 시간이 절약됩니다. 영구적으로 통합된 캡 너트 덕분에 전선 연결이 훨씬 더 간단하고 연결의 터치손상방지가 보장됩니다. 스크류 잠금 기능은 충격 및 진동 환경에 대한 가장 엄격한 요구 사항을 충족하여 애플리케이션을 보호합니다.

유연한 플러그-인 브리지 시스템

플러그-인 브리지가 있는 단자대  

플러그-인 브리지를 사용한 빠른 전위 분배

피닉스컨택트의 표준화된 플러그-인 브리지를 사용하여 전위 분배를 신속하게 구현하십시오.

모든 단자대에는 2개의 브리지 샤프트가 있기 때문에 유연한 체인 및 레벨 브리징과 인접하지 않은 단자대 간 브리징이 가능합니다.

스냅-인 전선 풋

스냅-인 전선 풋  

손쉽게 스냅하여 효율적으로 접점 생성

동일한 모양의 접지 단자대에 간단히 스냅하십시오. DIN 레일과의 접점이 즉시 생성됩니다. 접점의 기계적, 전기적 효율성이 뛰어나며 IEC 60947-7-2 표준의 모든 요구 사항을 준수합니다.

OTTA 볼트 연결 단자대

최대 35#160;mm²의 전선 연결용 컴팩트 볼트 단자대  

최대 35 mm²의 빠르고 편리한 전선 연결용 컴팩트 볼트 단자대

OTTA 볼트 연결 단자대는 공간 절약형 컴팩트 설계를 특징으로 합니다. 영구적으로 통합된 캡 너트 덕분에 전선 연결이 훨씬 더 간단하고 연결의 터치손상방지가 보장됩니다. 스크류 잠금 기능은 충격 및 진동 환경에 대한 가장 엄격한 요구 사항을 충족하여 애플리케이션을 보호합니다.

HV 및 UHV 고전류 커넥터

스크류, 볼트 및 하이브리드 연결방식의 최대 240 mm² 전선용 고전류 커넥터  

스크류, 볼트 및 하이브리드 연결방식의 최대 240 mm² 전선용 고전류 커넥터

UHV 고전류 커넥터 제품군에는 볼트 연결 기술과 스크류 연결 기술의 이점이 결합되어 있습니다. 최대 240 mm²의 제품이 스크류, 볼트 및 하이브리드 연결로 제공됩니다(두 연결 방법의 조합). 통합 스크류 잠금 기능은 충격 및 진동 환경에 대한 요구 사항을 충족하여 안전한 사용을 보장합니다. HV 버전은 공간이 제한된 경우 특히 적합합니다. 이 제품이 포함되면서 고전류 커넥터 제품군이 더욱 완벽해졌습니다.

RBO 볼트 연결 단자대

최대 300 mm²의 전선용 볼트 연결 단자대  

최대 300 mm²의 전선용 볼트 연결 단자대

최대 520 A 및 300 mm² 연결 용량의 전류를 가진 RBO 볼트 연결 단자대를 DIN 레일 및 직접 마운팅에 사용할 수 있습니다. 고정 핀으로 손쉽게 그룹화할 수 있습니다. 사전 조립된 블록이 제품군에 포함되어 있습니다.

볼트 단자대용 AGK 픽-오프 단자

고전류 커넥터용 푸쉬-인 픽-오프 단자  

고전류 커넥터용 푸쉬-인 픽-오프 단자

이제 HV 및 RBO 시리즈의 고전류 커넥터용 AGK 픽-오프 단자가 최대 8개의 푸쉬-인 연결 지점이 있는 전위 분배를 위한 간단한 옵션을 제공합니다.

RSC 스크류 연결 단자대

최대 25#160;mm²의 전선용 스크류 연결 단자대  

최대 25 mm²의 전선용 스크류 연결 단자대

RSC 스크류 연결 단자대는 링 및 포크 타입 케이블 러그가 있는 전선 연결에 특히 적합합니다. 이 단자대를 DIN 레일 및 직접 마운팅에 사용할 수 있습니다. 플러스-마이너스 출력이 있는 스레디드 스크류를 사용하여 연결이 설정됩니다. 고정 핀으로 손쉽게 그룹화할 수 있습니다. 사전 조립된 블록이 제품군에 포함되어 있습니다.

최고의 품질

단자대 컴포넌트: 금속 부품 및 플라스틱 부품  

고급 금속 및 플라스틱 부품

안정적 연결 – 피닉스컨택트의 목표입니다. 제품의 품질은 가장 중요한 요소입니다. 피닉스컨택트의 품질 향상 노력은 재료의 선택부터 시작됩니다.

고급 내부식성 구리 합금으로 제작된 금속 부품:

  • 우수한 전기 전도성으로 인한 최소 발열
  • 무연 전기적 니켈 도금 또는 주석 도금으로 보호되는 표면

충격 강도가 높은 탄성 플라스틱으로 제작된 절연 하우징:

  • 재활용 가능, 할로겐-프리 및 내오존성
  • 우수한 열대 및 흰개미 내성
  • 최대 130°C의 작동 온도
  • 높은 내화학성
  • 뛰어난 에이징 특성
  • 가연성 등급 V0용 UL 94에 따른 인증

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166