액티브 이중화 모듈

액티브 이중화 모듈

일관된 분리

QUINT S-ORING을 사용해 부하까지 일관된 이중화

돌아가기 이중화 모듈

카테고리

  • QUINT ORING 제품 목록
    QUINT ORING

    ACB 기술이 적용된 QUINT ORING 모듈은 이중화 전원 공급 장치의 서비스 수명을 배가시켜 줍니다.

검색 위치 액티브 이중화 모듈

이 카테고리의 전 상품 보기

QUINT ORING 액티브 이중화 모듈에는 ACB(Auto Current Balancing) 기술이 적용되었습니다.
이 기술은 전원 공급 장치의 부하가 동일한 수준을 유지하도록 하여 서비스 수명을 연장합니다.

부하까지의 일관된 절연 전선 라우팅을 제공하는 S-ORING 모듈은 QUINT POWER 전원 공급 장치와 함께 사용되며, 이중화 시스템의 모든 중요한 작동 상태를 표시합니다.

이점

  • 입력 전압, 출력 전류 및 디커플링 섹션의 지속적인 모니터링을 통한 예방적 기능 모니터링
  • 2개의 양극 출력 단자를 사용해 부하까지 일관된 이중화
  • 일관된 부하 분배로 인해 서비스 수명이 두 배로 증가
  • MOSFET를 사용해 70%의 에너지 절약
  • 작동 안전성을 극대화하는 출력에서의 서지 전압에 대한 보호(과전압 방지)
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 액티브 이중화 모듈

S-ORING 1-채널 이중화 모듈

S-ORING 1-채널 이중화 모듈  

S-ORING 1-채널 이중화 모듈

SINGLE ORING 모듈을 사용하여 디커플링하고 케이블을 부하에 단독으로 연결하십시오.

4세대 QUINT POWER 전원 공급 장치와 함께 사용되어 입력 전압 및 디커플링 섹션을 지속적으로 모니터링합니다. 예방적 기능 모니터링은 이중화 시스템의 모든 중요한 작동 상태를 표시합니다.

이 장치는 과전압 방지(OVP)를 사용해 민감한 부하를 정적 서지 전압으로부터 보호하여 작동 안전성을 극대화합니다.

  • VP 버전 > 30 V(QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
  • 플러스 버전 > 28.8 V(QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+) 

QUINT ORING을 사용한 디커플링, 모니터링 및 제어

ACB 기술이 적용된 QUINT ORING  

ACB 기술이 적용된 QUINT ORING

QUINT ORING 모듈의 ACB(Auto Current Balancing) 기술은 전원 공급 장치를 균등하게 활용하여 이중화 작동 전원 공급 장치의 서비스 수명을 2배로 향상시킵니다.

2개의 QUINT POWER 전원 공급 장치 및 1개의 QUINT ORING으로 구성된 시스템에서 입력 전압, 출력 전압 및 디커플링 섹션이 지속적으로 모니터링됩니다. 따라서 이중화의 모든 손실이 조기에 표시됩니다.

ACB 기술을 통해 서비스 수명 배가

ACB 기술이 적용된 QUINT ORING  

ACB 기술을 통한 뛰어난 시스템 가용성

시스템 불균형으로 인해 하나의 전원 공급 장치가 부하를 공급하고 다른 장치는 부하 없는 작동 상태에서 실행되는 경우가 자주 발생합니다. 이로 인해 해당 전원 공급 장치에서 열 부하가 발생하고 에이징 속도가 빨라집니다.

ACB 기술은 두 전원 공급 장치의 대칭 부하를 보장하여 이중화 시스템의 서비스 수명을 두 배로 향상시킵니다.

위험한 상태 탐지 및 방지

가장 까다로운 요구 사항을 갖는 애플리케이션을 위한 액티브 이중화 모듈  

부하 전류의 임계값을 선택할 수 있습니다.

각각 5 A의 정격 전류를 제공하는 2개의 이중화 전원 공급 장치는 5 A를 필요로 하는 컨트롤러에 전원을 공급합니다. 3 A의 추가 부하가 연결될 경우 전원 공급 장치가 POWER BOOST 파워 리저브를 통해 전압 강하 없이 8 A를 문제 없이 공급합니다. 그러나 이 경우에는 이중화 기능이 지원되지 않습니다. 전원 공급 장치 중 하나에 오류가 발생할 경우 두 번째 장치만으로는 8 A를 공급할 수 없습니다. 따라서 부하 전류를 제어하는 것이 중요합니다. QUINT ORING 모듈을 사용하면 이중화 기능이 중단된 경우 시스템 작업자에게 이러한 상황이 즉시 보고됩니다. 이 모듈은 전체 공급 경로 내에서 위험한 작동 상태를 탐지하여 적절한 시점에 작업자에게 알립니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전원 공급 장치 및 UPS