QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - 이중화 모듈
2902879

액티브 QUINT 이중화 모듈, DIN 레일 마운트용, ACB(Auto Current Balancing) 기술 사용 및 모니터링 기능 있음, 입력: 24 V DC/2x 40 A, 출력: 24 V DC/1 x 80 A, 마운트된 UTA 107/30 범용 DIN 레일 어댑터 포함

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

일관된 부하 분배로 인해 이중화 솔루션의 서비스 수명이 두 배로 증가합니다.
에너지 절약
이중화의 영구 모니터링
부하까지 일관된 이중화

자주 묻는 질문


QUINT-ORING/24DC/2X40/2X40에는 서지 보호 기능이 통합되어 있습니까?

예, QUINT-ORING/24DC/2X40/2X40에는 32 V의 전압에 대한 서지 보호 기능이 있습니다. 위험 전압으로부터 부하를 보호하기 위해 서지 전압이 발생하면 해당 입력이 꺼집니다. 즉, 이중화 전원 공급 장치를 통해 부하를 안전하게 공급할 수 있습니다. 오류는 "빨간색 확인" 릴레이(13/14)와 LED를 통해 표시됩니다.


"ACB"란 무엇인가요?

"ACB"는 "Auto Current Balancing"의 약자입니다. 병렬 전원 공급 장치의 출력 전압의 작은 차이는 전원 공급 장치에서 공급되는 전류에 큰 영향을 미칩니다. 이 기술은 최대 0.3V의 전압 차이까지 전류의 균형을 맞추고 개별 전원 공급 장치의 부하를 낮춰 이중화 시스템의 서비스 수명을 두 배로 늘릴 수 있습니다.