지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

MOSFET이 있는 QUINT ORING 액티브 이중화 모듈

액티브 이중화 모듈

QUINT S-ORING 액티브 이중화 모듈은 MOSFET을 사용하여 공급 네트워크를 디커플링하고 케이블을 부하까지 분리하여 유지합니다. 새로운 QUINT POWER 전원 공급 장치와 함께 사용하여 입력 전압 및 디커플링 섹션을 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. QUINT ORING 액티브 이중화 모듈은 ACB(Auto Current Balancing) 기술을 특징으로 합니다. 이 기술은 전원 공급 장치의 부하를 동일한 수준으로 유지시키며 서비스 수명을 연장합니다.

이점

  • 입력 전압 및 디커플링 섹션의 지속적인 모니터링을 통한 예방적 기능 모니터링
  • 부하까지 일관된 이중화
  • MOSFET를 사용한 70%의 에너지 절약
  • 작동 안전성을 극대화하는 출력에서의 과전압에 대한 보호(OVP)
  • 극한 환경 조건을 위해 ATEX 및 IECEx 인증을 받은 보호 코팅
QUINT S-ORING 액티브 이중화 모듈

QUINT S-ORING 액티브 이중화 모듈

QUINT SINGLE ORING 액티브 이중화 모듈

QUINT S-ORING 액티브 이중화 모듈은 MOSFET을 사용하여 디커플링되며 뛰어난 시스템 가용성 및 최대한의 작동 안정성을 제공합니다. 공급 네트워크가 디커플링되고 라인이 부하까지 일관되게 별개로 라우팅됩니다. 4세대 QUINT POWER 전원 공급 장치와 함께 사용되어 입력 전압 및 디커플링 섹션을 지속적으로 모니터링합니다. 보호 회로 및 과전압 방지(OVP) 기능이 있는 플러스 버전 및 VP 버전은 민감한 부하를 보호합니다. 과전압은 각각 <28.8 V 또는 <30 V로 제한됩니다.

  • VP 버전 >30 V(QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
  • 플러스 버전 >28.8 V(QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+)
QUINT ORING 액티브 이중화 모듈

QUINT ORING 액티브 이중화 모듈

ACB 기술이 적용된 QUINT ORING 액티브 이중화 모듈

ACB 기술이 적용된 QUINT ORING 모듈은 파워 서플라이의 균형 잡힌 활용을 보장하여 이중화 작동 파워 서플라이의 서비스 수명을 두 배로 늘립니다. 넓은 입력 전압 범위의 이중화 모듈에는 12 V 이중화 시스템용 ACB 기술이 최초로 적용되었습니다.

2개의 QUINT POWER 파워 서플라이와 1개의 QUINT ORING으로 구성된 시스템에서는 입력 전압, 출력 전류 및 디커플링 섹션이 지속적으로 모니터링됩니다. 따라서 모든 이중화 손실을 조기에 발견할 수 있습니다. 또한 이중화 모듈에는 OVP(과전압 방지) 기능이 있습니다. 이는 >32 V DC 전압으로부터 부하를 보호하여 가능한 모든 시스템에서 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다.

ACB 기술이 적용된 액티브 이중화 모듈

ACB 기술이 적용된 액티브 이중화 모듈

ACB 기술을 사용하여 서비스 수명이 두 배로 증가

시스템 불균형으로 인해 하나의 파워 서플라이가 부하를 공급하고 다른 장치는 무부하 작동 상태에서 실행되는 경우가 자주 발생합니다. 이로 인해 해당 파워 서플라이에 열 부하가 발생하고 에이징 속도가 빨라집니다.

QUINT ORING 모듈의 ACB 기술은 두 파워 서플라이의 균형 잡힌 부하를 보장합니다. 파워 서플라이 간의 입력 전압 차이는 지속적으로 확인되며 최대 300 mV의 편차까지 자동으로 보상됩니다. 따라서 부하 전류가 대칭적으로 분산되어 이중화 시스템의 서비스 수명이 두 배로 늘어납니다.

최신 MOSFET 기술을 사용하여 열 부하가 다이오드를 사용할 때보다 최대 70%까지 감소합니다.
이러한 낮은 수준의 전력 손실로 인해 모든 컨트롤 캐비닛 컴포넌트가 낮은 온도로 유지됩니다.

최우선적으로 고려되는 작동 안전성

일반적으로 가용성은 특히 프로세스 엔지니어링 시스템에서 최우선 순위입니다. OVP(과전압 방지)는 출력에서 발생하는 30 V DC 또는 28.8 V DC 이상의 과전압으로부터 다운스트림 부하를 보호합니다.

QUINT POWER 파워 서플라이 및 액티브 이중화 모듈 QUINT4-S-ORING/+로 구성된 이중화 시스템은 SIL 인증을 통해 최고 수준의 작동 안전성을 보장합니다. 최대 SIL 3(IEC 61508)의 세이프티 무결성 레벨을 충족하는 기능적 세이프티가 요구되는 애플리케이션에 시스템을 설치하십시오.

이중화 전원 공급 시스템

이중화 전원 공급 시스템