Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
DIN 레일 타입
최대 AWG(연선)
최대 케이블 사이즈(단선)
폭
최대 AWG(단선)
정격 전류
최소 AWG(연선)
최소 케이블 사이즈(단선)
색상
최소 케이블 사이즈(표준)
최대 케이블 사이즈(연선)
단자대, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 4, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 16, 폭: 7 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15
단자대, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 4, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 26 - 16, 폭: 7 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15
단자대, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 4, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 8 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15
단자대, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 4, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 8 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15
단자대, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 4, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 폭: 10 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15
단자대, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 연결 수: 4, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 폭: 10 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15
합계 : 0.0