다단 단자대 제품 목록

필터

6개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

2단 단자대 - QTTCB 1,5 - 3205116

2단 단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 케이블 사이즈: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

2단 단자대 - QTTCB 1,5 BU - 3205129

2단 단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 케이블 사이즈: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 폭: 5.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

2단 단자대 - QTTCB 1,5 OG - 3205117

2단 단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 케이블 사이즈: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 폭: 5.2 mm, 색상: 오렌지색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

2단 단자대 - QTTCB 1,5 RD - 3205118

2단 단자대, 연결 방법: IDC 연결방식, 케이블 사이즈: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 폭: 5.2 mm, 색상: 빨간색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

2단 단자대 - QTTCB 1,5-PV - 3205153

2단 단자대, 등전위 본딩 있음, 연결 방법: IDC 연결방식, 케이블 사이즈: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

부품 단자대 - QTTCB 1,5-DIO/O-U - 3206241

부품 단자대, 통합 다이오드 있음, 연결 방법: IDC 연결방식, 케이블 사이즈: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

6 결과
 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166