다단 단자대 제품 목록

필터

33개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 수

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

다단 단자대 - ST 2,5-3L - 3036042

다단 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 연결 수: 6, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

다단 단자대 - ST 2,5-3L BU - 3038710

다단 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 연결 수: 6, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

다단 단자대 - ST 2,5-3PV - 3036068

다단 단자대, 등전위 본딩 있음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 연결 수: 6, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

다단 단자대 - ST 2,5-3PV BU - 1025465

다단 단자대, 등전위 본딩 있음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 연결 수: 6, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - ST 2,5-L/L/N - 3038312

단자대, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

다단 단자대 - ST 2,5-3L-DIO/M-O - 3036043

다단 단자대, 다이오드 1N4007 있음, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 연결 수: 6, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

다단 단자대 - ST 2,5-3L-LA 24RD/O-M - 3035580

다단 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 연결 수: 6, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

2단 스프링 케이지 단자대 - STTB 1,5 - 3031157

2단 스프링 케이지 단자대, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 1.5 mm², AWG: 28 - 16, 폭: 4.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

2단 스프링 케이지 단자대 - STTB 1,5 BU - 3031160

2단 스프링 케이지 단자대, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 1.5 mm², AWG: 28 - 16, 폭: 4.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

2단 스프링 케이지 단자대 - STTB 1,5-PV - 3031526

2단 스프링 케이지 단자대, 등전위 본딩 있음, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 1.5 mm², AWG: 28 - 16, 폭: 4.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

33 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166