ME-MAX 컴포넌트 하우징 제품 목록

필터

151개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

전자 하우징 - ME MAX 67,5 2-2 KMGY - 2200524

DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 완벽한 하우징, 높은 설계, 통풍구 있음, 폭: 67.5 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 114.5 mm, 색상: 밝은 회색 (7035)

전자 하우징 - ME MAX 67,5 G 2-2 KMGY - 2200525

DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 완벽한 하우징, 높은 설계, 통풍구 없음, 폭: 67.5 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 114.5 mm, 색상: 밝은 회색 (7035)

전자 하우징 - ME MAX 67,5 3-3 KMGY - 2200526

DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 완벽한 하우징, 높은 설계, 통풍구 있음, 폭: 67.5 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 114.5 mm, 색상: 밝은 회색 (7035)

전자 하우징 - ME MAX 67,5 G 3-3 KMGY - 2200527

DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 완벽한 하우징, 높은 설계, 통풍구 없음, 폭: 67.5 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 114.5 mm, 색상: 밝은 회색 (7035)

전자 하우징 - ME MAX 67,5 G U-U1 KMGY - 2200528

DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 완벽한 하우징, 높은 설계, 통풍구 없음, 폭: 67.5 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 114.5 mm, 색상: 밝은 회색 (7035)

전자 하우징 - ME MAX 90 2-2 KMGY - 2200529

DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 완벽한 하우징, 높은 설계, 통풍구 있음, 폭: 90 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 114.5 mm, 색상: 밝은 회색 (7035)

전자 하우징 - ME MAX 90 G 2-2 KMGY - 2200530

DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 완벽한 하우징, 높은 설계, 통풍구 없음, 폭: 90 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 114.5 mm, 색상: 밝은 회색 (7035)

전자 하우징 - ME MAX 90 3-3 KMGY - 2200531

DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 완벽한 하우징, 높은 설계, 통풍구 있음, 폭: 90 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 114.5 mm, 색상: 밝은 회색 (7035)

전자 하우징 - ME MAX 90 G 3-3 KMGY - 2200532

DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 완벽한 하우징, 높은 설계, 통풍구 없음, 폭: 90 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 114.5 mm, 색상: 밝은 회색 (7035)

전자 하우징 - ME MAX 90 G U-U1 KMGY - 2200533

DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 완벽한 하우징, 높은 설계, 통풍구 없음, 폭: 90 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 114.5 mm, 색상: 밝은 회색 (7035)

151 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166