지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

인터페이스 컨버터, 장치 서버 및 게이트웨이 – RS-232에서 Ethernet까지

장치 서버 및 게이트웨이 – RS-232에서 Ethernet까지

장치 서버를 사용하여 프로토콜 투명성을 통해 RS-232, RS-422 및 RS-485와 같은 직렬 인터페이스를 Ethernet(RJ45)과 같은 다른 표준으로 변환하십시오. 게이트웨이 및 프로토콜 컨버터는 다양한 fieldbus 및 Ethernet 프로토콜을 변환(예: PROFIBUS에서 PROFINET로)하여 레거시 직렬 장치 및 fieldbus를 최신 Ethernet 네트워크에 쉽게 통합할 수 있게 합니다.

Go to Product Detail Page for item 1182119
GW DS1 - 인터페이스 컨버터
GW DS1 - 인터페이스 컨버터
1182119

직렬 데이터(RS-232/422/485)를 Ethernet 데이터(RJ45)로 변환하기 위한 직렬 장치 서버. Modbus RTU(또는 ASCII) 및 Modbus TCP에 따라 TCP 및 UDP 프로토콜을 지원합니다. COM 포트 리디렉터 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다. 1개의 RJ45 포트와 1개의 D-SUB 9 포트가 포함되어 있습니다.

멀티 포트 장치 역할을 하는 다양한 버전의 직렬 장치 서버

직렬 장치 서버: 버전 개요

직렬 장치 서버

직렬 장치 서버를 사용하면 레거시 직렬 장치와 버스를 현대적인 Ethernet 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

많은 애플리케이션의 경우 바코드 스캐너와 인쇄기 같은 여러 개의 직렬 장치가 함께 사용됩니다. 이러한 모든 장치를 Ethernet에 연결해야 합니다. 이 경우 멀티 포트 컨버터를 사용하면 컨트롤 캐비닛의 공간과 비용을 절약할 수 있습니다.

또한 다양한 사용자가 단일 컨버터를 통해 서로 다른 직렬 인터페이스에 액세스하도록 애플리케이션을 맞춤형으로 구성할 수 있습니다.

이점

  • 손쉬운 스타트업 및 구성을 가능하게 하는 임베디드 웹 서버
  • 넓은 작동 온도 범위(-40°C ... +70°C) 및 위험 영역에 대한 인증을 받아 모든 산업 분야에서 사용 가능
  • 컴팩트한 디자인과 크기로 인해 컨트롤 캐비닛에서 최소한의 공간만 사용
  • 256비트 AES 암호화와 인증 메커니즘을 통해 장치에 대한 무단 액세스 방지
  • 직렬 포트의 확장된 진단 기능을 통해 사용자가 빠르고 쉽게 문제를 해결
  • 기본 Windows 드라이버를 통한 가상 COM 포트의 완벽한 통합은 멀티 포트 애플리케이션에서 일관된 고성능을 보장합니다.

신제품

DIN 레일의 IFS PROFIsafe 게이트웨이
MQTT 에지 게이트웨이

IFS PROFIsafe 게이트웨이

모터 스타터를 위한 안전한 네트워크

IFS PROFIsafe 게이트웨이를 사용하면 최대 15개의 모터 스타터를 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 모터 스타터의 Enable 입력을 안전하게 전환하십시오. 제어 레벨에서 소중한 I/O를 절약하고 인터페이스 레벨을 위한 비용 효율적인 솔루션을 사용하십시오.

주요 기능

  • PROFIsafe에 IFS 장치 통합
  • 안전한 디지털 입력 및 출력
  • 추가 디지털 입력 및 출력
  • 3상 모터의 개별 및 그룹 종료를 위한 기능 안전
  • 비용 효율적인 솔루션
  • 단 45 mm의 전체 폭

이점

  • 안전 출력으로 모터 스타터의 안전한 종료
  • 폭 4 5mm의 컴팩트한 설계로 인한 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
  • 추가 I/O를 통한 손쉬운 확장 옵션
  • 자동화 소프트웨어 또는 clipx ENGINEER 장치 파라미터화 툴을 사용한 빠른 구성, 상태 모니터링 및 진단
  • IFS(인터페이스 시스템) 버스 연결을 통한 네트워크 주소 저장

MQTT 에지 게이트웨이

손쉬워진 MQTT 브로커에 Modbus 장치 연결

GW MQTT/MODBUS... 게이트웨이를 사용하여 IoT와 산업용 컨트롤러 사이의 격차를 해소하십시오. 게이트웨이는 Modbus 클라이언트와 서버를 선택한 로컬 또는 클라우드 브로커에 연결하기 위한 간단한 인터페이스를 제공합니다.

주요 기능

  • 웹 기반 관리
  • 통합 Modbus 클라이언트
  • MQTT Sparkplug 활성화
  • Class I, Div. 2, ATEX, IECEx
  • 온도 범위: -40 °C ... +70 °C

이점

  • 프로그래밍할 필요 없이 빠르고 쉽게 구성할 수 있는 간단한 인터페이스입니다.
  • 통합 Modbus 클라이언트는 제어 환경을 방해하지 않고 Modbus 서버에 직접 연결됩니다.
  • Sparkplug는 통합 과정을 단순화하는 공통 네임스페이스와 페이로드 프레임워크를 제공합니다.

프로토콜-트랜스패어런트 직렬 장치 서버

PC 및 직렬 장치가 있는 가상 COM 포트 애플리케이션

프로토콜-트랜스패어런트 직렬 장치 서버

GW DEVICE SERVER... 시리즈의 직렬 장치 서버는 표준 직렬 장치(일반적으로 RAW 또는 ASCII 파일 포맷)를 Ethernet 네트워크에 연결하기 위해 사용됩니다. 이 장치를 “가상 COM 포트”나 기본 TCP 또는 UDP Ethernet 장치로 사용할 수 있습니다.

프로토콜 컨버터 및 게이트웨이: Modbus/RTU, RAW 및 ASCII - Modbus/TCP 및 EtherNet/IP™

모든 ASCII 프로토콜을 Modbus 또는 EtherNet/IP™에 통합

프로토콜 컨버터 및 게이트웨이: Modbus/RTU, RAW 및 ASCII - Modbus/TCP 및 EtherNet/IP™

GW MODBUS TCP/RTU... 시리즈의 모듈은 Modbus/RTU(또는 ASCII, 직렬)를 Modbus/TCP로 변환하는 데 사용됩니다. Modbus 클라이언트와 서버의 모든 조합에 맞게 고성능 모듈을 구성할 수 있습니다.

GW MODBUS TCP/ASCII... 시리즈의 모듈을 사용하면 Modbus 프로토콜을 통해 바코드 스캐너, 저울이나 RFID 태그와 같은 장치의 직렬 RAW 또는 ASCII 스트링을 사용할 수 있게 만들 수 있습니다. GW MODBUS EIP/ASCII... 시리즈의 모듈을 사용하여 이러한 스트링을 EtherNet/IP™로 변환할 수 있습니다.

프로토콜 컨버터 및 게이트웨이: Modbus - EtherNet/IP™ 또는 PROFINET

모든 Modbus 장치를 EtherNet/IP™ 프로토콜에 통합

프로토콜 컨버터 및 게이트웨이: Modbus - EtherNet/IP™ 또는 PROFINET

GW EIP/MODBUS… 또는 GW PN/MODBUS... 시리즈의 모듈을 사용하여 Modbus 서버를 EtherNet/IP™ 또는 PROFINET 프로토콜에 통합할 수 있습니다. 따라서 기존 Modbus 장치를 널리 사용되는 Ethernet 기반 EtherNet/IP™ 또는 PROFINET 프로토콜에 통합할 수 있습니다.

MQTT Edge 게이트웨이 기능성

MQTT를 사용하여 모든 Modbus 장치를 IIoT 애플리케이션에 통합

프로토콜 컨버터 및 게이트웨이: Modbus - MQTT

GW MQTT/MODBUS... 시리즈로 IOT와 산업 제어 시스템 간의 격차를 해소하십시오. Modbus 클라이언트와 서버를 원하는 로컬 또는 클라우드 브로커에 연결하십시오. 웹 기반 관리는 프로그래밍이 필요 없이 간편한 구성을 가능하게 합니다. 기본 MQTT 및 Sparkplug B에 대한 지원은 IOT 애플리케이션에 통합할 수 있는 유연성을 제공합니다..

게이트웨이: HART - HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET 및 OPC UA

Ethernet을 통한 HART 신호에 대한 고성능 액세스

게이트웨이: HART - HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET 및 OPC UA

GW PL… 시리즈의 모듈은 전면부 모듈과 최대 5개의 확장 모듈로 구성됩니다. 이러한 모듈을 사용하면 Ethernet 네트워크를 통해 HART 필드 장치를 손쉽게 파라미터화하고 모니터링할 수 있습니다.

Ethernet은 HART-IP, Modbus/TCP 또는 PROFINET를 통해 연결됩니다. 모듈형 HART Ethernet 게이트웨이를 사용하여 최대 40개의 장치를 연결할 수 있습니다.

NAMUR Open Architecture

NAMUR Open Architecture

게이트웨이: HART - NOA(NAMUR Open Architecture)용 OPC UA

GW PL ETH/UNI 헤드 스테이션은 NOA(NAMUR Open Architecture) 개념에 따라 OPC UA를 통해 통신합니다. 여기서 장치는 HART 필드 장치에서 모든 클라우드 시스템으로 진단 및 프로세스 데이터를 전달하기 위한 데이터 다이오드로 작동합니다.

수집된 데이터의 분석 및 처리를 통해 프로세스 효율성을 모니터링합니다. 필요한 경우 유지 관리 명령을 자동으로 생성하는 등의 작업을 수행하기 위해 정보가 ERP 시스템으로 피드백됩니다. 이 구성은 프로세스 구동 시스템에 영향을 주거나 위협하지 않습니다.

게이트웨이 및 프록시 서버: INTERBUS - PROFINET

INTERBUS용 프록시

게이트웨이 및 프록시 서버: INTERBUS - PROFINET

INTERBUS 애플리케이션을 PROFINET 네트워크에 통합해야 합니까? 그렇다면 FL NP PND-4TX IB가 이상적인 솔루션입니다. 해당 프로그래밍 도구를 사용하여 장치를 간편하게 파라미터화하면 됩니다. 통합 스위치를 컨트롤 캐비닛에서 제어 시스템에 대한 업링크로 사용하거나 직렬 연결용 필드에서 사용할 수 있습니다.

게이트웨이 및 프록시 서버: 네트워크 경계를 넘어서는 PROFIsafe 통신

PROFIsafe용 프록시

게이트웨이 및 프록시 서버: 네트워크 경계를 넘어서는 PROFIsafe 통신

독창성: 네트워크 경계를 뛰어넘어 일관된 PROFIsafe 통신이 제공됩니다.

피닉스컨택트의 PROFIsafe 게이트웨이는 2개의 PROFINET 네트워크 간에 안전한 통신을 가능하게 합니다. 이는 전체 시스템 및 제조업체 전반에 걸쳐 비상 끄기 개념과 같은 기능적 세이프티를 구현할 수 있다는 것을 의미합니다.

Ethernet 네트워크용 산업용 시간 서버

Ethernet 네트워크용 산업용 시간 서버

산업용 시간 서버: GPS, GALILEO 또는 GLONASS를 사용하는 Ethernet 네트워크를 위한 시간 및 위치 현지화 Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS

FL TIMESERVER NTP 산업용 시간 서버는 NTP 프로토콜을 통해 Ethernet 네트워크에서 시간 정보를 사용할 수 있게 합니다. 시간은 인터넷 연결 없이, 다른 NTP 서비스와 독립적으로 GPS, GALILEO 또는 GLONASS를 통해 수신됩니다. 통합 안테나와 PoE 공급 장치가 있는 견고한 IP68 하우징을 사용하면 장치를 옥외에 안전하게 설치할 수 있습니다.

Ethernet HART 게이트웨이

Ethernet HART 게이트웨이

Ethernet HART 게이트웨이

애플리케이션에 따라 HART 장치의 모든 디지털 데이터에 대한 직렬 RS-485 또는 Ethernet 기반 액세스가 가능합니다.

Ethernet HART 게이트웨이는 40개의 장치에 대한 PROFINET, Modbus TCP/IP 및 HART-IP 액세스를 제공합니다. 각 장치 연결에는 Ethernet을 통해 HART 데이터를 가능한 신속하게 전달할 수 있게 하는 고유한 HART 마스터가 있습니다.

Modbus TCP/IP 네트워크를 사용해 4개의 디지털 입력과 4개의 디지털 출력을 제공할 수도 있습니다.