Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
HART - PROFIBUS DP 프로토콜 컨버터
HART - PROFIBUS PA 프로토콜 컨버터
HART - Foundation Fieldbus 프로토콜 컨버터
Modbus RTU - PROFIBUS DP 프로토콜 컨버터
Modbus/RTU - PROFIBUS PA 프로토콜 컨버터
Modbus/RTU - FOUNDATION Fieldbus 프로토콜 컨버터
PROFINET-RT용 프록시, 통합 4포트 스위치가 있는 PROFIBUS 프록시, PC WORX 전용
INTERBUS 시스템 및 PROFIBUS DP 시스템용 I/O 커플링 모듈(게이트웨이), 24 V DC, 보호 유형 IP20
I/O 커플링 모듈(게이트웨이), PROFIBUS-DP 시스템, FO 및 D-SUB-9용, 24 V DC, IP20 보호
PROFIBUS DP를 통해 최대 32개의 INTERFACE 시스템 장치를 상위 레벨 컨트롤러에 연결하기 위한 게이트웨이입니다. INTERFACE 시스템 장치는 DIN 레일 커넥터를 통해 게이트웨이에 연결되며 DIN 레일 커넥터는 제공됩니다.
합계 : 0.0