DIN 레일 마운트용 피드스루 단자대 제품 목록

필터

11개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

단자대 - BT 1,25 - 3281122

단자대, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 2, 폭: 7 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - BTO 1,25 - 3281100

단자대, 개방형 스크류 샤프트 있음, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 2, 폭: 7 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - BT 2,0 - 3281123

단자대, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 2, 폭: 8 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - BTO 2,0 - 3281107

단자대, 개방형 스크류 샤프트 있음, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 2, 폭: 8 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - BT 3,5 - 3281124

단자대, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 2, 폭: 10 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - BTO 3,5 - 3281114

단자대, 개방형 스크류 샤프트 있음, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 2, 폭: 10 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

피드스루 모듈 단자대 - BT 5,5 - 3281133

피드스루 모듈 단자대, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 2, 폭: 11 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

단자대 - BTO 5,5 - 3281139

단자대, 개방형 스크류 샤프트 있음, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 2, 폭: 11 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

피드스루 모듈 단자대 - BT 14 - 3281176

피드스루 모듈 단자대, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 76 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 2, 폭: 15 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

피드스루 모듈 단자대 - BTO 14 - 3281182

피드스루 모듈 단자대, 개방형 스크류 샤프트 있음, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 76 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 2, 폭: 15 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

11 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166