직접 마운트용 피드스루 단자대 제품 목록

필터

13개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 수

최신

단자대 - BT 1,25-F - 3281103

단자대, 왼쪽에 플랜지 있음, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 1.5 mm², 폭: 15.5 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 플랜지를 사용한 직접 마운팅

최신

단자대 - BT 2,0-F - 3281110

단자대, 왼쪽에 플랜지 있음, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 2.5 mm², 폭: 17.5 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 플랜지를 사용한 직접 마운팅

최신

단자대 - BT 3,5-F - 3281117

단자대, 왼쪽에 플랜지 있음, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 4 mm², 폭: 12.7 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 플랜지를 사용한 직접 마운팅

피드스루 모듈 단자대 - BT 5,5-F - 3281136

피드스루 모듈 단자대, 왼쪽에 플랜지 있음, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 6 mm², 폭: 11 mm, 높이: 39.9 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: 스크류로 직접 고정 또는 DIN 레일에 설치

피드스루 모듈 단자대 - BT 14-F - 3281179

피드스루 모듈 단자대, 왼쪽에 플랜지 있음, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 76 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 16 mm², 폭: 23.9 mm, 높이: 43.9 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 스크류로 직접 고정 또는 DIN 레일에 설치

최신

피드스루 모듈 단자대 - BTO 1,25-F - 1012513

피드스루 모듈 단자대, 왼쪽에 개방형 스크류 샤프트 및 플랜지 있음, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 1.5 mm², 폭: 15.5 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 플랜지를 사용한 직접 마운팅

최신

피드스루 모듈 단자대 - BTO 2,0-F - 1012514

피드스루 모듈 단자대, 왼쪽에 개방형 스크류 샤프트 및 플랜지 있음, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 2.5 mm², 폭: 17.5 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 플랜지를 사용한 직접 마운팅

최신

피드스루 모듈 단자대 - BTO 3,5-F - 1012515

피드스루 모듈 단자대, 왼쪽에 개방형 스크류 샤프트 및 플랜지 있음, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 4 mm², 폭: 21.5 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 플랜지를 사용한 직접 마운팅

단자대 - BTO 5,5-F - 3281142

단자대, 왼쪽에 개방형 스크류 샤프트 및 플랜지 있음, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 6 mm², 폭: 11 mm, 높이: 39.9 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: 스크류로 직접 고정 또는 DIN 레일에 설치

피드스루 모듈 단자대 - BTO 14-F - 3281185

피드스루 모듈 단자대, 왼쪽에 개방형 스크류 샤프트 및 플랜지 있음, 정격 전압: 690 V, 정격 전류: 76 A, 연결 방법: 링 케이블 러그, 연결 수: 2, 케이블 사이즈: 0.5 mm² - 16 mm², 폭: 23.9 mm, 높이: 43.9 mm, 색상: 검정, 마운팅 타입: 스크류로 직접 고정 또는 DIN 레일에 설치

13 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166