피드스루 단자대 제품 목록

필터

154개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류

  • 추가 옵션
    닫기

    정격 전류



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

  • 추가 옵션
    닫기

    색상



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 수

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전압

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

볼트 연결 단자대 - RT 3 - 3049013

볼트 연결 단자대, 참고: BE-RT... 경로 확장은 비절연 케이블 러그에 사용됩니다(액세서리 참조). , 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 볼트 연결, 연결 수: 2, 폭: 12.3 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

볼트 연결 단자대 - RT 3 BU - 3049110

볼트 연결 기술이 적용된 피드스루 단자대, 케이블 사이즈: 0.1 ... 2.5 mm², AWG: 26 ... 14, 폭: 12.3 mm, 색상: 파란색

볼트 연결 단자대 - RT 5 - 3049026

볼트 연결 단자대, 참고: BE-RT... 경로 확장은 비절연 케이블 러그에 사용됩니다(액세서리 참조). , 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 41 A, 연결 방법: 볼트 연결, 연결 수: 2, 폭: 16.3 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

볼트 연결 단자대 - RT 5 BU - 3049123

볼트 연결 기술이 적용된 피드스루 단자대, 케이블 사이즈: 0.1 ... 6 mm², AWG: 26 ... 10, 폭: 16.3 mm, 색상: 파란색

볼트 연결 단자대 - RT 8 - 3049042

볼트 연결 단자대, 참고: BE-RT... 경로 확장은 비절연 케이블 러그에 사용됩니다(액세서리 참조). , 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 125 A, 연결 방법: 볼트 연결, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 폭: 20.3 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

볼트 연결 단자대 - RT 8 BU - 3049148

볼트 연결방식 피드스루 단자대, 케이블 사이즈: 2.5 - 35 mm², AWG: 14 - 2, 폭: 20.2 mm, 색상: 파란색

볼트 연결 단자대 - RTO 3 - 3049518

볼트 연결 단자대, 참고: BE-RT... 경로 확장은 비절연 케이블 러그에 사용됩니다(액세서리 참조). , 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 볼트 연결, 연결 수: 2, 폭: 12.3 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

볼트 연결 단자대 - RTO 3 BU - 3049660

볼트 연결방식 피드스루 단자대, 케이블 사이즈: 0.1 - 2.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 12.3 mm, 색상: 회색

단자대 - RTO 3-TC - 3049945

볼트 연결 기술이 적용된 피드스루 단자대, 투명 세이프티 접점 후드 있음, 케이블 사이즈: 0.1 - 2.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 12.3 mm, 색상: 회색

단자대 - RTO 3-TC BU - 3049835

볼트 연결 기술이 적용된 피드스루 단자대, 투명 세이프티 접점 후드 있음, 케이블 사이즈: 0.1 - 2.5 mm², AWG: 26 - 14, 폭: 12.3 mm, 색상: 파란색

154 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166