Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
연결 방법
전위 집합 단자, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 101 A, 연결 방법: 스크류 연결, 푸쉬인 연결, 연결 수: 5, 케이블 사이즈: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, 폭: 19.4 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15
전위 집합 단자, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 101 A, 연결 방법: 스크류 연결, 푸쉬인 연결, 연결 수: 5, 케이블 사이즈: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, 폭: 19.4 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15
전위 집합 단자, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 105 A, 연결 방법: 스크류 연결, 푸쉬인 연결, 연결 수: 11, 케이블 사이즈: 1.5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, 폭: 16.3 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15
전위 집합 단자, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 105 A, 연결 방법: 스크류 연결, 푸쉬인 연결, 연결 수: 11, 케이블 사이즈: 1.5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, 폭: 16.3 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15
전위 집합 단자, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 105 A, 연결 방법: 스크류 연결, 푸쉬인 연결, 연결 수: 11, 케이블 사이즈: 1.5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, 폭: 16.3 mm, 색상: 검정색/노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15
전위 분배, 최대 6 mm²까지의 공급 옵션 있음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 13, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15
전위 분배, 최대 6 mm²까지의 공급 옵션 있음, 푸쉬 버튼 없음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 13, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 검정색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15
전위 분배, 최대 6 mm²까지의 공급 옵션 있음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 13, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 검정색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15
전위 분배, 최대 6 mm²까지의 공급 옵션 있음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 13, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 빨간색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15
전위 분배, 최대 6 mm²까지의 공급 옵션 있음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 핀 수: 2, 연결 수: 13, 폭: 8.3 mm, 길이: 64 mm, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 파란색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15
합계 : 0.0