컴포넌트 단자대 제품 목록

필터

38개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전류

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

연결 수

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

정격 전압

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

색상

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

부품 단자대 - ST 2,5-R 15K - 3035027

부품 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 길이: 48.5 mm, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

부품 단자대 - ST 2,5-DIO/L-R - 3036262

부품 단자대, 통합 다이오드 있음, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 0.5 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 길이: 48.5 mm, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

부품 단자대 - ST 2,5-DIO/R-L - 3036518

부품 단자대, 통합 다이오드 있음, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 0.5 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 길이: 48.5 mm, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

부품 단자대 - ST 2,5-TWIN-R1K 0,6W - 3038354

부품 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 0.5 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 연결 수: 3, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

부품 단자대 - ST 2,5-TWIN-DIO/L-R - 3036246

부품 단자대, 통합 다이오드 있음, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 0.5 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 연결 수: 3, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

부품 단자대 - ST 2,5-TWIN-DIO/R-L - 3036521

부품 단자대, 통합 다이오드 있음, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 0.5 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 연결 수: 3, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

부품 단자대 - ST 2,5-TWIN-DIO/L-R RD - 3037847

부품 단자대, 통합 다이오드 있음, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 0.5 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 연결 수: 3, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 빨간색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

부품 단자대 - ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R - 3036233

부품 단자대, 통합 다이오드 있음, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 0.5 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 길이: 72 mm, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

부품 단자대 - ST 2,5-QUATTRO-DIO/R-L - 3036534

부품 단자대, 통합 다이오드 있음, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 0.5 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 길이: 72 mm, 폭: 5.2 mm, 색상: 회색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

부품 단자대 - ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R OG - 3028937

부품 단자대, 통합 다이오드 있음, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 0.5 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 케이블 사이즈: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 길이: 72 mm, 폭: 5.2 mm, 색상: 오렌지색, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15

38 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166