PLC-OSC-220DC/300DC/ 1
-
무접점 릴레이 모듈
2980704
PLC-INTERFACE, 통합 무접점 릴레이, 스크류 연결방식, NS 35/7,5 DIN 레일에 마운트용, 입력: 220 V DC, 출력: 12 - 300 V DC/1 A
제품의 세부 정보
제품 타입 | 무접점 릴레이 모듈 |
제품군 | PLC-INTERFACE |
애플리케이션 | 통합 무접점 릴레이 있음 |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
절연 특성: 표준/규정 | |
절연 | 기본 절연 |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
데이터 관리 상태 | |
마지막 데이터 관리 날짜 | 15.09.2025 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.66 W |
표준/규정 | |
정격 절연 전압 | 300 V |
정격 서지 전압 | 2.5 kV |
공칭 입력 전압 UN | 220 V DC |
입력 전압 범위(UN 참조) | 0.8 ... 1.2 |
입력 전압 범위 | 176 V DC ... 264 V DC |
스위칭 임계값 "0" 신호(UN 참조) | ≤ 0.4 |
스위칭 임계값 "1" 신호(UN 참조) | ≥ 0.8 |
일반 입력 전류(UN 시) | 3 mA |
일반 응답 시간 | 0.4 ms |
일반 턴-오프 시간 | 1.4 ms |
작동 전압 표시 | 노란색 LED |
보호 회로 | 극성 보호; 극성 보호 다이오드 |
서지 보호; 배리스터 | |
전송 주파수 | 50 Hz |
명칭 | 출력 데이터 |
접점 유형 | 1개의 N/O 접점 |
디지털 출력 설계 | 전자 |
출력 전압 범위 | 12 V DC ... 300 V DC (전압이 250 V(L1, L2, L3)보다 높은 경우 인접한 모듈의 동일한 단자점 사이에 분리판 PLC-ATP를 반드시 설치해야 합니다. 그런 다음 FBST 8-PLC... 또는 ...FBST 500...을 사용해 전위 브리지를 수행해야 합니다.) |
제한 연속 전류 | 1 A (경감 곡선 참조) |
최대 제한 연속 전류 시 전압 강하 | < 500 mV |
보호 회로 | 극성 보호; 극성 보호 다이오드 |
서지 보호; 배리스터 |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (단일 페룰) | |
2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN 페룰) | |
AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
조임 토크 | 0.45 Nm ... 0.55 Nm (일반적으로 이러한 단자대는 전선 연결 작업 중에 안전하게 지지되어야 합니다(한 손으로 잡고 하우징에 대고 지지).) |
폭 | 6.2 mm |
높이 | 80 mm |
깊이 | 94 mm |
색상 | 회색 (RAL 7042) |
UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
인증 | CE 인증 |
UKCA | |
인증 | UKCA 인증 |
조선업 분야 승인 | |
인증 | TAE0000196 |
부식성 가스 테스트 | |
마킹 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
조선 데이터 | |
Temperature | D |
Humidity | A |
진동 | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
저전압 지침 | 저전압 지침 준수 |
표준/규정 | |
표준/규정 | IEC 60947-5-1 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2980704 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK6223 |
GTIN | 4046356051446 |
개당 중량(패키지 포함) | 37.88 g |
개당 중량(패키지 제외) | 34.73 g |
관세 번호 | 85364900 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 7b8154eb-ae91-4c90-bb47-3671b01f4309 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
FBST 500-PLC RD - 연속 플러그 브리지 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 연속 플러그 브리지 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 연속 플러그 브리지 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 단일 플러그 삽입 브리지 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 단일 플러그 삽입 브리지 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2967688
-
FBST 14-PLC BK - 단일 플러그 삽입 브리지 2967691
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
PLC-ATP BK - 격판 2966841
-
PLC-ESK GY - 전원 단자대 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
이점
접점 바운스가 없는 내마모성 스위칭
내진동 및 내충격
입력 및 출력의 보호 회로
상태 표시(indicator)
최대 300 V DC/1 A의 DC 전압 출력
인접 모듈 브리징 옵션