지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - 무접점 릴레이 모듈
2966676

출력 기능용 PLC-INTERFACE, 구성품: 스크류 연결방식 PLC-BSC.../ACT 기본 단자대, 플러그-인 미니어처 무접점 릴레이, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 1개의 N/O 접점, 입력: 24 V DC, 출력: 3 - 33 V DC/3 A

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

릴레이 모듈에 직접 연결된 액추에이터
추가의 모듈형 단자대 필요 없음
V8 어댑터를 사용한 효율적인 시스템 케이블링 연결
최대 60 %의 시간 절약
DIN EN 50178에 따른 코일 및 접점 간 안전 절연이 있는 릴레이 모듈
최대 80 %의 공간 절약
기능 점퍼