PLC 로직 릴레이 시스템은 로직, 인터페이스 및 필드 연결 레벨을 단일 솔루션에 결합한 최초의 로직 모듈 제품입니다. 이는 단일 컴팩트 시스템을 사용하여 I/O 신호를 스위칭 및 제어할 수 있다는 것을 의미합니다.필요에 따라 로직 모듈을 해당 릴레이 및 아날로그 모듈과 결합할 수 있습니다. 모듈형 구조로 인해 광범위한 적용 분야가 가능합니다.
선택의 폭이 넓은 다양한 모듈로 인해 시스템을 유연하게 확장할 수 있습니다. 기본 모듈 외에도 복잡한 작업을 위한 확장 모듈을 사용할 수 있습니다. 자유롭게 선택 가능한 8개의 PLC-INTERFACE 단자대를 각 로직 모듈에 사용할 수 있습니다. 하나의 기본 모듈과 두 개의 확장 모듈을 사용하여 최대 48개의 I/O 신호를 획득 및 스위칭하십시오.
로직 릴레이 시스템의 컴포넌트
1) 기본 모듈
PLC 로직은 전체 폭이 50 mm에 불과한 하나의 기본 모듈을 사용해 16개의 I/O 신호를 처리합니다.
2) 확장 모듈
기본 모듈 및 확장 모듈은 통합 커넥터를 통해 연결되며 별도의 공구가 필요하지 않습니다.
3) 메모리 모듈
프로그램을 저장하거나 다른 장치에 손쉽게 복사합니다.
4) 릴레이 및 아날로그 모듈
매우 다양한 릴레이 및 아날로그 모듈을 사용한 모듈형 설계 덕분에 채널별 조립이 가능합니다.
5) PLC 로직 앱
iOS 및 Android용 앱을 통해 빠르고 쉽게 파라미터를 조정 및 모니터링합니다. 앱과 해당 Bluetooth 어댑터 덕분에 프로세스 데이터를 무선으로 빠르게 액세스할 수 있습니다.
LOGIC+는 프로젝트를 신속하게 구현하는 데 사용할 수 있는 직관적인 소프트웨어입니다.
작업을 위한 올바른 컴포넌트를 선택하십시오. 손쉬운 조작은 제품을 구성 및 스타트업할 때 도움이 됩니다. 작성한 프로그램을 PC에서 오프라인으로 시뮬레이션하고 작동 중 온라인으로 테스트할 수 있습니다.