프로그래밍 가능한 로직 릴레이 시스템

프로그래밍 가능한 로직 릴레이 시스템

매우 컴팩트한 제어 및 스위칭

릴레이 및 아날로그 모듈을 로직 기능 및 직관적인 소프트웨어와 함께 사용하십시오.

돌아가기 컨트롤러

카테고리

검색 위치 프로그래밍 가능한 로직 릴레이 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

PLC 로직 릴레이 시스템은 로직, 인터페이스 및 필드 연결 레벨을 단일 솔루션에 결합한 최초의 로직 모듈 제품입니다. 이는 단일 컴팩트 시스템을 사용하여 I/O 신호를 스위칭 및 제어할 수 있다는 것을 의미합니다.필요에 따라 로직 모듈을 해당 릴레이 및 아날로그 모듈과 결합할 수 있습니다. 모듈형 구조로 인해 광범위한 적용 분야가 가능합니다.

이점

  • 플러그-인 스위칭 부품으로 인한 고가용성
  • 유연한 조합: 애플리케이션 요구 사항에 따라 릴레이 또는 아날로그 모듈을 사용해 각 채널을 입력 또는 출력으로 개별적으로 조립하십시오.
  • 푸쉬-인 연결 기술과 센서 또는 액추에이터 배선용 특수 버전으로 인한 효율적인 배선
  • 직관적인 소프트웨어를 통한 프로젝트의 손쉬운 구현
  • Bluetooth 어댑터 및 PLC 로직 앱을 통한 무선 작동 및 모니터링
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 프로그래밍 가능 로직 릴레이 시스템

시스템 개요

선택의 폭이 넓은 다양한 모듈로 인해 시스템을 유연하게 확장할 수 있습니다. 기본 모듈 외에도 복잡한 작업을 위한 확장 모듈을 사용할 수 있습니다. 자유롭게 선택 가능한 8개의 PLC-INTERFACE 단자대를 각 로직 모듈에 사용할 수 있습니다. 하나의 기본 모듈과 두 개의 확장 모듈을 사용하여 최대 48개의 I/O 신호를 획득 및 스위칭하십시오.

시스템 컴포넌트 개요

로직 릴레이 시스템의 컴포넌트

1) 기본 모듈

PLC 로직은 전체 폭이 50 mm에 불과한 하나의 기본 모듈을 사용해 16개의 I/O 신호를 처리합니다.

2) 확장 모듈

기본 모듈 및 확장 모듈은 통합 커넥터를 통해 연결되며 별도의 공구가 필요하지 않습니다.

3) 메모리 모듈

프로그램을 저장하거나 다른 장치에 손쉽게 복사합니다.

4) 릴레이 및 아날로그 모듈

매우 다양한 릴레이 및 아날로그 모듈을 사용한 모듈형 설계 덕분에 채널별 조립이 가능합니다.

5) PLC 로직 앱

iOS 및 Android용 앱을 통해 빠르고 쉽게 파라미터를 조정 및 모니터링합니다. 앱과 해당 Bluetooth 어댑터 덕분에 프로세스 데이터를 무선으로 빠르게 액세스할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

다운로드