凍結検知のためのソリューション

概要

自律センサ  

自律センサ

  • ロータブレードの凍結は、風力発電機の危険性につながるだけでなく、環境や人体への危険にもつながります。
  • フエニックス・コンタクトは、風力発電機の歩留まりを向上させるためのロータブレード用の確実な凍結検知システムを提供します。
  • 当社のソリューションは、予想される氷堆積物の被覆厚とロータブレードの表面直上の温度を測定します。

アプリケーション

風力発電機が最大の歩留まりを達成するためには、問題のないシステム状態を保証する必要があります。しかしながら、極端な気候条件下では、ロータブレードで凍結が起こる可能性があります。氷の塊が落下すると、重大な損傷を引き起こす可能性があります。危険が生じた場合にシステムを停止させ、除氷システムを始動させることを可能にするためには、着氷を早期に検知することが重要です。

ソリューション

凍結検知制御盤  

完全なBlade Intelligenceソリューションの一部としての評価ユニット

フエニックス・コンタクトの凍結検知システムは、ロータブレード上の着氷の程度を測定し、風力発電機が確実に動作することを保証します。

評価アルゴリズム(DNV GL認定会社により認定)により、運転の継続を許可するか、風力発電機を停止させるかが決断されます。

自律センサ  

自律センサ

センサは、単純に固定されており、氷の被覆厚とロータブレードの外部温度を測定します。センサには太陽光が直接供給され、最大1,000時間の保存容量があります。

センサ信号は、ナセル内の評価ユニットに無線で送信されます。ここでは、無線距離は最大250メートルです。センサの数が適切であれば、システムは自動再始動機能をサポートします。評価ユニットは、完全な制御盤ソリューションまたは統合システムとして利用できます。

革新的な改良ソリューション―風力発電機の効率向上

凍結検知の改良  

簡単な改良に最適

無線によるセンサの組込みで、システムは新しい風力発電機と既存のシステムへの改良の両方に適しています。

革新的な改良ソリューションを使用して風力発電機を最適化します。フエニックス・コンタクトは、ご使用の発電機のメンテナンスサービスを最適化し、歩留まりの向上を維持するための信頼できるパートナーです。

凍結検知のトポロジ  

凍結検知のトポロジ

特長

  • ロータブレードの被覆厚の測定による確実な凍結検知
  • 自動再始動機能により最大の歩留まりを実現
  • 温度測定によるブレード加熱の最適化された制御
  • 事前に設定済みのコンポーネントにより、改良ソリューションとしても迅速な起動
  • 風力発電機コントローラへの組込みが不要なため、自律運転が可能

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


ローターブレードモニタリングシステム

組込みのローターブレードモニタリングの完成形システム