ブラウンスベドラ下水処理場:シンプルなエンジニアリングですばやく開始

概要

ブラウンスベドラのZWAG下水ポンプ場  

ブラウンスベドラのZWAG下水ポンプ場

  • ZWAG(Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Geiseltal – ガイゼルタール上下水道処理局)の中央下水処理場では集めた下水をすべて機械的・生物学的に処理しています。
  • 今日では水管理企業は供給先が個別部品ではなく総合的なソリューションを提供することを求めています。
  • オートメーションタスクを実行する場合は、モバイル通信やSHDSLテクノロジを使ってフィールドデバイスを組み込むなどして、ポンプ場を下水処理場の制御システムに組み入れることが含まれます。
  • ZWAGは一貫したテクノロジの恩恵を受けています。

お客様のプロファイル

ブラウンスベドラ近郊のガイゼルタール湖  

ガイゼルタール湖はドイツ最大の人造湖

ガイゼルタール湖はドイツ最大の人造湖でブラウンスベドラ近郊のZWAG地区にあります。ガイゼルタールでは1995年まで褐炭が採掘されていましたが現在はレクリエーションの場になっています。

地域の上水に悪い影響を与えないために、集めた下水はすべてZWAG下水処理場に送られます。

アプリケーション

近代化の一貫としてZWAGのチームは3箇所の下水ポンプ場向けに新しいソリューションを探していました。Stöbnitzer Mitteポンプ場からは下水処理場につながる水路に直接下水を流しています。これとは対照的に、ガイゼルタール湖の新しい2箇所のポンプ場(Strand Mücheln主ポンプ場とStrand Müchelnポンプ場)は水路に交互に流しています。これはエネルギーという意味ではカスケード式で流すよりも優れています。

包括的なソリューションが必要でした。つまり様々なメーカーの個々の部品だけではないソリューションがより必要とされていたのです。追加された要件にはサージ電圧による損傷からの保護と最新の無停電電源装置による稼働の確保が含まれていました。この中で最適に調整されたKrohne Messtechnikとフエニックス・コンタクトのコンセプトが目を引きました。このコンセプトは両社が共同開発したWaterworx水処理ライブラリのファンクションブロックをベースにしています。このファンクションブロックを使用すれば測定技術をオートメーションおよび制御技術に簡単に組み込むことができます。

ソリューション

ブラウンスベドラ近郊のガイゼルタール湖にある下水ポンプ場  

Krohneの測定技術とフエニックス・コンタクトのオートメーションデバイス

さまざまなオートメーション技術のタスクがこのセットアップをベースに実行されています。これにはモバイル通信とSHDSLテクノロジを利用してポンプ場を下水処理場の制御システムに組み入れたり、Krohne社製の流量計Optiflux 2050 Wといったフィールドデバイスや他の測定および駆動テクノロジ部品を組み込むことが含まれます。

PSI-MODEM-SHDSL/ETH産業用固定回線モデムでは社内銅線ケーブルを使ってブロードバンド経由でシリアルデバイスをネットワーク接続できます。SHDSLテクノロジでデータ速度を30 Mbpsにすることができます。SHDSLモデムを使えばポイントツーポイント接続、パス冗長、さらにラインおよびスタートポロジを確立できます。つまりモデムで相互間のSHDSL速度を自動的に決定し、DIPスイッチによるコンフィグレーションを不要にすることができます。

IPアドレスの割り当てやクライアント/サーバコンフィグレーションは必要ありません。組込みのログブックやアラーム出力で現場で簡単にサービスできるようになります。

下水ポンプ場とタッチパネル  

タッチパネルで現場で操作

ケーブルベースの接続がない場合はモバイル通信で代替

社内回線や公衆電話通信網がない場合、PSIモデム製品ラインアップの高性能3Gルータでデータを制御システムにワイヤレスで転送します。ポンプ場はUMTS/HSPA接続を通じてIPネットワークに組み込まれています。もしこの接続が利用できない場合、3Gルータは自動的にGPRS/EDGEに切り換えます。内蔵のファイアウォールとVPNサポートが不正アクセスから保護します。

データリンクとモバイルネットワークの品質も監視されます。事態が悪化した場合、3Gモデムは該当メッセージを送信するか再度モバイルネットワークを接続します。コンフィグレーション可能な6つのスイッチング入力でSMSメッセージやEメールを複数の受信先に独自に送信できます。組込みの4つのスイッチング出力はパスワードで保護したSMSから操作でき、システムの状態をリモートで確認し機能を切り替えます。

製品

説明型式製品番号
アンマネージドEthernet拡張、ポイントツーポイント接続、ラインおよびリング構造用PSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
PROFINETバスカプラ、分散I/Oデバイスの接続用IL PN BK DI8 DO4 2TX2703994
WATERWORXソフトウェアライブラリ、PC Worx用WATERWORX2400180
金属製ハウジングのセキュリティデバイスFL MGUARD RS4000 TX/TX VPN2200515
PC WORX UA SERVERPC WORX UA SERVER2402685
atvise®表示用ソフトウェアATVISE2400478
ACRONデータ管理ソフトウェアACRON2400115
Axiocontrol、Axioline F I/Oを直接制御AXC 30502700989
説明型式製品番号
アンマネージドEthernet拡張、ポイントツーポイント接続、ラインおよびリング構造用PSI-MODEM-SHDSL/ETH
PROFINETバスカプラ、分散I/Oデバイスの接続用IL PN BK DI8 DO4 2TX
WATERWORXソフトウェアライブラリ、PC Worx用WATERWORX
金属製ハウジングのセキュリティデバイスFL MGUARD RS4000 TX/TX VPN
PC WORX UA SERVERPC WORX UA SERVER
atvise®表示用ソフトウェアATVISE
ACRONデータ管理ソフトウェアACRON
Axiocontrol、Axioline F I/Oを直接制御AXC 3050

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Referrer: