接続テクノロジ

接続テクノロジ

安全接続

地上設置型システムに適した端子台・コネクタは耐久性があり簡単に接続できます。

太陽光発電パネルや接続箱さらにインバータまで、フエニックス・コンタクトは地上設置型太陽光発電システムの要件にあわせてカスタマイズした多数の配線ソリューションを提供します。

このソリューションは耐久性とすばやく簡単な設置を念頭に設計されています。フィールドでアッセンブリ可能なDCコネクタは特別な工具を使用せずにわずか数秒で取り付けることができます。カスタマイズされた高品質の部品は厳しい気象条件でのシステムの長期運用と可用性の向上に貢献します。

特長

  • 2.5~16 mm²の様々な接続電線サイズによる多様性と柔軟性
  • 耐紫外線、耐熱性、耐候性の設計
  • 最大1500 Vに対応する未来志向型
  • 特別な工具を使用しない革新的なスプリング式は堅牢で信頼性のある接続方式

接続と配線

DCコネクタ  

すばやく簡単に配線できる革新的なコネクタ

革新的なスプリング式DCコネクタで特別な工具を使用せずに2.5~16 mm²のケーブルを確実且つ安全に接続できます。

現場ですばやく簡単にアッセンブリできます。

分岐

DC Y分岐コネクタ  

Y分岐コネクタでストリング電流を柔軟に分配

Y分岐コネクタで太陽光発電をさらに柔軟に配線できます。ストリングケーブル1本で隣接するストリングを簡単に低コストでインバータに配線します。

コネクタとのアッセンブリもできます。ケーブル長をカスタム指定することもできます。

機器接続

ストリングコンバイナ  

信頼性のあるシグナル、データ、パワー接続

フエニックス・コンタクトはシグナル、データ、パワーを確実に伝送するコネクタとハウジングを提供します。

すべての部品は高品質で堅牢な素材でできています。ラボで集中的な試験を受けており恒久的に安定した機器接続を確保します。

建材一体型パネルの接続

建材一体型パネルの接続  

ジャンクションボックスの幅はカスタム要件に応じて変更可能

モジュールジャンクションボックスは各極に1つ使用します。どちらのモジュールジャンクションボックスも建材一体型モジュールに組み込んでシール材で密閉します。モジュールジャンクションボックスを簡単に組み込める幅になっています。

太陽光発電パネルから電源入力までのシームレスな接続テクノロジ

コネクタとケーブルで簡単に固定設置や可動設置ができ-40~+85 °の温度範囲に適しています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階