Drico 2.0ドライブコントロールは、垂直または水平方向に開くゲートの主な機能を実行します。これには開閉用ドライブの制御、ゲートのブレーキまたは安全停止機能の統合、ロータリートランスデューサやサーマルスイッチなどの追加機能が含まれます。お客様固有のパフォーマンス要件に対しては、ASO GmbH社はさまざまなパフォーマンスクラスと、適宜スケーリングされた電子機器のドライブコントロールを提供しています。モジュール型システムには合計9種類のプリント基板レイアウトがあり、最高480のバリエーションが可能です。現在25種類の機器バリエーションが指定されています。「上位のパフォーマンスの範囲には、交通、ユーザ、または例えば複数のドライブを含むプロセス、誘導ループ、または信号機によって制御される高周波ゲートも含まれます。」と、プロジェクトマネージャのNorbert Pewny氏が説明します。「システム全体が複雑になればなるほど、安全機能の重要性が増します。制御の機能性もそれに応じて向上しなければなりません。」 ASO GmbH社はモジュール型システムを開発しながら、お客様の要件にも注意を向けていました。「基本的なコンセプトはハードウェアの拡張可能性で、お客様に多くのメリットがあります。」
端子台やコネクタなどのプリント基板接続により、ドライブコントロールと、ドライブ等の電力供給を受ける機器との間で、シグナル、データ、パワーの伝送が可能になります。機能の拡張性において、接続技術が非常に重要なのはそのためです。すべての性能クラスで変わらない主要機能は、フエニックス・コンタクトの従来のプリント基板用端子台・コネクタで実装されています。ASO GmbH社は、ブレーキチョッパ、ロータリートランスデューサ、サーマルスイッチなどの追加機能向けに、1段型および2段型のSKEDDダイレクトコネクタも使用しています。革新的な接続テクノロジの特別な機能は次のとおりです。SDC 2,5およびSDDC 1,5シリーズのコネクタは、プリント基板にはんだ付けではなく直接接続され、本体に結合するリベットでロックされるため、脱着可能です。
コネクタはUL 1059、CAN/CSA C22.2 No. 158-10、DIN EN 61984の認証を取得済みで、最高25回のプラグ/引き抜きサイクルに対応します。「コネクタがはんだ付けされていないので完璧です。このため機器設計に応じて、事後にある種のコンポーネントを追加したり、最終アッセンブリで省略したりできます」と、ASO GmbH社のハードウェア開発者Dennis Mettner氏が説明しました。ASOのお客様のメリット:特定の要件に合わせて調整されたハードウェア機器を受取ることができ、必要でない機能やコンポーネントに対して支払う必要がありません。
開発者は、すべてのパフォーマンスクラスを通じて違いのない主要機能を、フエニックス・コンタクトの従来型のプリント基板用端子台とプリント基板コネクタで実装しました。決定的な基準は、この接続技術が非常に信頼性が高く世界中で利用可能なことです。結果的に、世界中のお客様が大量の新しいコントローラを使用します。
フエニックス・コンタクトのSKEDDダイレクトコネクタは、ASO GmbH社のモジュール型制御コンセプトをサポートします。SDC 2,5およびSDDC 1,5シリーズのコネクタにより、追加のアプリケーション固有の制御機能を、Drico 2.0ドライブコントロールに統合できます。はんだ付け不要のSKEDDダイレクト接続技術により、3、5、11極のコネクタを最終組立て時に簡単にしっかりと挿入、接続できます。「SKEDD技術はモジュール型システムに追加するのに最高です。」とMettner氏は言いました。「現在、フエニックス・コンタクトのダイレクトコネクタを使用してAC出力接続を実装するオプションを検討しています。」
製品タイプ | 説明 | 型式 | 製造番号 |
---|---|---|---|
SKEDDダイレクトコネクタ | 1段型、3極 2段型、11極 | SDC 2,5/3-PV-5,0 SDDC 1,5/11-PV-3,5 | 1864040 1848736 |
プリント基板用端子台 | 4極 3極 8極 | SPT 2,5/4-V-5,0 SPT 2,5/3-V-5,0 PTSM 0,5/8-2,5-V-THR | 1991118 1991105 1771017 |
プリント基板用ソケット | 2極 3極 4極 8極 9極 14極 2極 | MSTBVA 2,5/2-G-5,08 MSTBVA2,5/3-G-5,08 MSTBVA2,5/4-G-5,08 MSTBVA2,5/8-G-5,08 MSTBVA2,5/9-G-5,08 MSTBVA2,5/14-G-5,08 MCV1,5/2-G-3,5 | 1755736 1755749 1755752 1755794 1755804 1755859 1843606 |
プリント基板用コネクタ | 2極 3極 4極 5極 2極 | MVSTBR 2,5/2-ST-5,08 MVSTBR 2,5/3-ST-5,08 MVSTBR 2,5/4-ST-5,08 MVSTBR 2,5/5-ST-5,08 MC 1,5/2-ST-3,5 | 1792249 1792252 1792265 1792278 1840366 |
"$pageName"