サービス

電源サービス

ご遠慮なくお問い合わせください。

個別のアプリケーションに適した製品またはソリューションをご案内します。

制御盤用電源や無停電電源用システムが必要な場合は、ここで適切なソリューションが見つかります。

説明およびカスタム指定の電源

カスタム指定の電源  

カスタム指定の電源

ワンストップで幅広い技術的な専門知識を提供します。標準製品ラインアップの他、産業用コントローラ、CDマシン、医療テクノロジ、テレコミュニケーションなどお客様に合わせて開発した電源も提供します。

カスタム指定の機器開発における当社の長年の経験を活用してください:初期開発段階からシリーズ生産の準備が整うまで、専門的なプロジェクト管理を提供します。

バッチサイズ1 – お客様のカスタマイズされたQUINT POWER電源

カスタマイズ可能な電源の生産  

お客様のカスタマイズされた電源、1点のみから可能

QUINT POWERを使用することで、フエニックス・コンタクトは世界初のパラメータ設定可能な電源を提供しています。要求に応じて事前設定された防爆作業も可能です。

お客様の個別の電源を設定してください:信号閾値と特性曲線をご使用のシステムのニーズに合わせて調整し、QUINT POWERを1点のみから注文できます。

カスタマイズ可能なQUINT POWER電源用コンフィグレータ

QUINT POWER電源  

QUINT POWER電源

電源を個別パラメータ設定でアプリケーションに最適化することができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階