フィールド内すべての加入者の確実な受入れ
OPC UAに加えて、新たな制御プラットフォームは複数の他の通信プロトコルを把握します。PLCnextテクノロジは、垂直通信(例:制御システムまたはフエニックス・コンタクトProficloud使用時)に加えて、水平データ交換(例:異なるコントローラ間)も実現します。
従来型のフィールドレベルへの接続もまだ供給されています。ここで、PROFINET、CANopen®、Modbusに加え、IEC 60870-5-104 および 101などのリモート制御プロトコルがサポートされています。
"$pageName"