概要に戻る

ITセキュリティ

ITセキュリティ

データセキュリティ完全装備

全体的に深く組み込まれたセキュリティコンセプトは、不正アクセスやリスクに対する機械およびシステムの保護のための基盤となります。現在および将来、ITセキュリティ業界特有の要件についてより一層目を向ける必要があります。ネットワークセキュリティおよびリモートメンテナンスは明らかに重要ですが、組込みの産業用セキュリティコンセプトには更なる要件が存在します。今日のシステムは整合性を備え、利用可能で、主にすべてのデータの機密性を維持することを要求されます。

これは、PLCnext Engineerの開発環境だけでなく、PLCnextテクノロジのすべてのレベルにおいて、さまざまなメカニズムおよび手順が深く組み込むことでのみ実現します。そのため、PLCnextテクノロジが
設計によりセキュリティを提供することで、セキュリティ面が世界規模の先進的な規格IEC 62443に準拠して実装されます。

よって産業用セキュリティはもはや障害にはなりませんが、PLCnextテクノロジに基づいた新しいプロジェクトのアイデアの重要な鍵となります。PLCnextテクノロジで、フエニックス・コンタクトは単純な手順により開発者およびユーザーの要求を満たすことができます。これにより開発時間を短縮、コスト削減、および関係する方々がプロジェクトやコアタスクに集中できるようにします。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

PLCnext: オープンで高い将来性

PLCnext テクノロジでIoT時代の課題を解決