産業用ワイヤレスシステムの可能性をご覧ください。
ワイヤレス抜きで現代の産業アプリケーションを想像することは難しく、ワイヤレスソリューションはさまざまな利点をもたらしています。アプリケーションのラインアップはマーケットに存在するテクノロジやシステムのラインアップと同様に多様性があります。
フエニックス・コンタクトはこの分野の先駆者であり、産業用ワイヤレスシステムの開発と利用では10年以上の経験があります。以下のページではさまざまなテクノロジと機能、特長、アプリケーションについて詳しく説明します。
Industrie 4.0ではネットワーク内の通信が柔軟な自己組織化生産のカギです。産業用ワイヤレスシステムは生産工程の効率化と柔軟性の向上への可能性が大いにあり、このようなコンセプトの実現に重要な役割を担います。
無線制御による自律輸送システムと倉庫への定期往復でシステムの生産性が向上し、さらにタブレットやスマートフォンの利用で機器のモニタリング、操作、リモートメンテナンスも向上します。プロセスおよびインフラアプリケーションでは産業用ワイヤレスシステムで他の方法ではアクセスできないリモートステーションやフィールドデバイスのデータを記録します。
幅広い製品ラインアップ:あらゆるアプリケーションに適したシステム
産業用ワイヤレスシステムは柔軟で効率的なオートメーションソリューションに新しいオプションを開きます。ワイヤレスシステムへの要求は産業環境のアプリケーションと同じだけ多様性があります。このためフエニックス・コンタクトは幅広い製品およびテクノロジのラインアップを用意しています。産業用ワイヤレスソリューションでは10年を超える経験があり、どのアプリケーションにも理想的なソリューションを開発しています。
フエニックス・コンタクトのシステムは数多くの産業用アプリケーションで数年にわたって使用されており、極めて過酷な条件下での信頼性も実証されています。
すべての産業用アプリケーションが標準ベースのワイヤレステクノロジに適しているわけではありません。フエニックス・コンタクトはこの問題を認識しており、長年の経験をもとに所有権を持つTrusted Wireless 2.0ワイヤレステクノロジを特に産業用途向けに開発しました。
このテクノロジはセンサ/アクチュエータ情報をワイヤレスで転送したり小~中容量のデータを送信するのに特に適しています。見通し距離があれば2台のワイヤレスデバイスが数百m~数km離れていてもカバーします。
このように、Trusted Wireless 2.0はセンサネットワーク専用テクノロジのWirelessHARTとワイヤレスLAN高速テクノロジの差を縮めています。フエニックス・コンタクトのRadiolineワイヤレスシステムにはこのテクノロジが使用されています。
"$pageName"