DINレール取付け用ベースUM-ALU

DINレール取付け用ベースUM-ALU

厳しい環境にも最適

堅牢なアルミニウム製ケースで厳しい環境での使用にも高い信頼性。

戻る DINレール取付けケース

カテゴリ

絞込み検索 DINレール取付け用ベースUM-ALU

このカテゴリの製品をすべて表示する

UM-ALUケースシステムは100%アルミニウム製で、電磁両立性(EMC)に優れており、また簡単に組み立てられます。そのためこのケースは高い電磁妨害の可能性がある産業環境に特に適しています。

特長:

  • 繊細な電子機器を最適に保護する耐熱アルミニウム
  • 高度なEMC保護
  • アプリケーション固有の電子機器モジュールに向けたさまざまなサイズやカバー
  • 7段のプリント基板ガイドで柔軟な電子機器ソリューション

EMC保護と耐熱性

EMC保護  

EMC保護と耐熱性

アルミニウム製DINレール取付け用ベースにはざまざまな長さがあります。ご要望に応じてご指定の長さでご用意いたします。

  • すべてアルミニウム製
  • 耐熱性
  • お使いの電子機器を最適にEMC保護

さまざまなカバー

カバー  

さまざまなカバーで最適なフィンガーセーフ

電子機器を開発する際にさまざまなカバーは最適なフィンガーセーフと高い柔軟性を実現します。

柔軟性のある基板取付け位置

柔軟性のある基板取付け位置  

多数のプリント基板取付け位置

柔軟性のある基板取付け位置が、アプリケーションに応じた機器の開発を可能にしています。そのため大量の電子機器をケースに収めることができます。

フエニックス・コンタクトのDINレール取付け用ベースの情報

DINレール取付け用ベースの主な特徴は、簡単な組立てとプリント基板の長さと位置を柔軟に指定できることです。プリント基板接続テクノロジを自由に選択し、要件に応じてデバイスを開発してください。オープンデザインは大きな部品を使用するプリント基板に最適です。電子機器はオプションのカバーで保護されます。カスタマイズされたハウジングの長さ、オープンデザインによる大型電子部品のシームレスな統合、スナップはめ込み式による簡単で工具不要のデバイス組立てを活用できます。さらに、自由に配置可能なカバーで柔軟な設計が可能です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング

サービス

ダウンロード