概要に戻る

クラウドの安全性

インターネット経由で安全関連データをPROFICLOUDに送信して、動作性能をさらに向上させます。

クラウドの安全性
クラウドの安全性 - より効率的な新しいアプローチ

クラウドの安全性 - より効率的な新しいアプローチ

クラウドベースのアプリケーションは、人、データ、およびプロセスを統合する全く新しい機能を備えています。安全関連データも重要な役割を果たします。方法

クラウドベースの安全ソリューションを使用して動作性能をさらに向上させる方法を示します。フエニックス・コンタクトのPROFINETベースのクラウドソリューションを使用することで、デジタル世界での競争力を保証します。  

特長

  • いつでもどこからでもプロセスと安全データにアクセスできるため、最大の可用性
  • データ、リソース、機械を総合的に考慮して生産性を向上
  • 予測メンテナンスにより外乱とダウンタイムの最小化
  • TLS暗号化でセキュアで認証済みの通信

より効率的なクラウドベースの安全ソリューション

Proficloudの安全性

リアルタイムでIoT(モノのインターネット)を介して安全システムデータにアクセスし、これを有意義な情報に変換する機能は、システムオペレータまたは機械メーカーのお客様にとり、計り知れない可能性を広げることができます。

  • クラウド機器を使用して安全関連データをクラウドに転送します
  • クラウド内のプロセスと安全データを継続的に統合して監視します
  • どこからでもいつでもモバイル末端機器で収集された情報を評価します

制御盤のクラウド対応の安全なI/Oと安全でないI/O

フィールドインストレーションのクラウド対応の安全なI/Oと安全でないI/O

クラウドの安全性の機会

システムオペレータまたは機械メーカーとして、フエニックス・コンタクトのProficloudソリューションを使用して、たとえばユーザーの行動を分析して、操作シーケンスを改善することができます。あるいは、人間工学に関して機械設計を最適化するための分析を実行することもできます。さらに、リアルタイムデータ解析により、予測メンテナンスが可能になり、リレーなどの磨耗の恐れのある部品を適時に交換することで、機械の耐用年数を延長することができます。

アプリケーション例

クラウドベースの安全ソリューションが提供できるアプリケーション例と新しい機会についてご紹介します。

あなたはマシンオペレータです。あなたのシステムはかなり高いレベルの中断が発生しています。

生産中断は、システムおよびドアが開かれているときに非常スイッチを作動させることによって引き起こされます。

クラウドベースの安全ソリューションによるソリューション提案

クラウドに接続されたドアスイッチおよび非常停止ボタンの初期リアルタイムデータ分析は、どの機械が操作されたか、またどのプロセスパラメータが存在しているかを示します。可能性のあるプロセスパラメータには、例えばスループットおよび廃棄物が含まれます。

一歩前進して、同様に設計された機械または異なるメーカーの機械との比較分析を実行します。さらに、さまざまな生産シフトにおける類似の機械の性能を比較することができます。

これより設計の誤りや誤動作に関する結論を引き出し、生産性向上のための方策を導き出すことが可能です。

あなたはマシンオペレータです。機械は定期的に清掃またはメンテナンスされます。

お客様の機械の運転速度を監視して、動作モードが変わって機械が減速されていることに注意してください。しかしながら、安全ドアはかなりの頻度で起動操作中に閉鎖されたままとなります。

クラウドベースの安全ソリューションによるソリューション提案

セーフティドアインターロック、動作モードに関連する承認機器、安全な速度プロファイルなどの安全関連の信号は、リアルタイムでクラウドに集められ、分析のために利用可能になります。例えば、これにより操作に対する予防手段としての妥当性チェックを実行できます。 

あなたはマシンオペレータです。ご使用のシステムは頻繁にメンテナンスが必要です。

予定外の頻繁なメンテナンスの介入により、リレー、バルブ、機械式スイッチなどの安全関連の摩耗部品に不均衡に負荷がかかります。

クラウドベースの安全ソリューションによるソリューション提案

安全ドアが開かれる頻度が高すぎる場合、機械が期待どおりに機能せず、より高度なメンテナンスが必要であることを示す指標となります。機械オペレータとしてのお客様は是正処置を導き出すことができます。これは、機械式ドアインターロックの動作が増加することにより、サービス寿命が短縮され、元の動作寿命(PL計算のミッション時間)に影響を与えるためです。 

お客様はブリッジとロックを監視する責任があります。

川は個々のシステムへの直接アクセスを妨ぎます。したがって、広く分散されたバランスブリッジおよびロックは、制御室から集中的に制御されます。

クラウドベースの安全ソリューションによるソリューション提案

弊社のクラウドソリューションを安全関連データのケーブルの代用品として使用してください。例えば、ブリッジをリモートで監視したり、ブリッジを上下させたり、緊急スイッチオフシステムを作動させることができます。また、監視画像をクラウドに直接送信してそこで処理することもできます。

PROFICLOUD - 産業用クラウドソリューション

PROFICLOUDを用いたモノのインターネット (Internet of Things:IoT)  

PROFICLOUDを用いたモノのインターネット (Internet of Things:IoT)

PROFICLOUDを使用して、フエニックス・コンタクトは、クラウド対応オートメーション部品とクラウドサービスを効率的に統合するためのオープンIoTプラットフォームを提供します。

Proficloudを使用して、お客様のプロダクションシステムをさまざまな場所に安全にネットワーク接続します。これは、システムカプラを介してPROFINETネットワークを接続することによって実現されます。

この当社のシリーズののターンキーサービスを使用するか、ソフトウェア開発キット(SDK)を使用して独自のクラウドサービスを作成してください。

TLS暗号化で保護された通信

安全なTLS暗号化  

安全なTLS暗号化

PROFICLOUDとの通信はTLS 1.2で暗号化されています。

PROFICLOUDに接続されているすべての機器とサービスは、常時発信接続を確立します。これはつまり、すべての参加者が参加者へのクラウドではなくPROFICLOUDに接続するということです。

これにより、Proficloud参加者へのインターネットからの不正な接続から保護されます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


PROFICLOUD

Standortübergreifende und sichere Kommunikation

関連情報