機器マーキングおよびプラントマーキング用RFIDシステム

機器マーキングおよびプラントマーキング用RFIDシステム

柔軟に情報管理

組み込まれているRFIDトランスポンダでマーキング部材の情報を保存して読み取ります。

戻る マーキングとラべリング

カテゴリ

絞込み検索 プラントマーキングおよび機器マーキング用RFIDシステム

このカテゴリの製品をすべて表示する

BLUEMARK IDまたはBLUEMARK ID COLORを使って、組み込まれているRFIDテクノロジでマーキングラベルを印刷します。RFIDトランスポンダの情報を非接触で読み取ったり書き込んだりできます。

特長

  • RFIDトランスポンダを組み込んだ幅広いマーキング材
  • マーキング部材に接触せずにRFIDトランスポンダから読取り/書込み
  • 高周波および超高周波テクノロジで長距離伝送にも短距離伝送にも対応

無線自動識別(Radio Frequency Identification)

無線自動識別(RFID:Radio Frequency Identification)のロゴ  

無線自動識別(RFID:Radio Frequency Identification)

無線自動識別(RFID:Radio Frequency Identification)はトランスポンダ/タグを非接触で識別し、データを交換し、目で確認せずに場所を特定するために使用します。トランスミッタとレシーバの役割を果たすRFID機器を使い、電磁波(UHF)または磁場(HF)でトランスポンダやタグのデータを送受信します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階