プランニングとコンフィグレーション

プランニングとコンフィグレーション

簡単設定

分かりやすいユーザー操作:PROJECT+でI/Oステーションを迅速かつ明確にコンフィグレーションできます。

戻る ソフトウェア

カテゴリ

絞込み検索 プランニングとコンフィグレーション

このカテゴリの製品をすべて表示する

システム全体に影響を与える製品を用いてプロジェクトをプランニングする場合、広範な知識が必要です。Project+はこのプロセスを簡略化し、システムや機器のオートメーションの一部としてI/Oステーションを作成する際にサポートを提供します。トレーニングは不要で、アプリケーションにふさわしいI/Oステーションが作成できます。

特長

  • トレーニング不要で最適なI/Oステーションをプランニング
  • 調整され技術的に問題がないI/Oステーションを簡単に作成
  • 部品表、製品説明、およびグラフィカルな構造プランを含むプロジェクトの文書を、自動生成
  • 信号要件と構造プランが一目瞭然

I/Oステーションのコンフィグレーションアシスタント

Project+3スクリーン

プロセス信号から完成したI/Oステーションまで

オートメーションアプリケーションに電子機器を設定する際は、エキスパートソリューションのProject+をご利用ください。

仕様に準じた機能的なステーションをProject+できわめてすばやく作成でき、トレーニングは不要です。さらに、オートメーションプロセスで後続の手順に必要な情報を作成できます。

ワークフロー:アプリケーションでセンサとアクチュエータの接続に必要なI/O信号を入力します。次にProject+でフエニックス・コンタクトのAxioline FおよびInline製品ラインアップから最適な製品を選択し、選択した装置を組み合わせてコンフィグレーション規則に準拠したステーションを作成します。すぐにグラフィカルな構造プランと部品表が製品の説明とともに表示されます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階