概要に戻る

マネージドスイッチIRT

マネージドスイッチIRT

FL SWITCH IRTシリーズはERTECコントローラを使用しているため、PROFINETアプリケーションに理想的です。このスイッチはPROFINETパケットを最適に転送するための要件をすべて満たしています。PROFINET IO機器が内蔵されているため、FL SWITCH IRT機器はコントローラで完全に設定して監視できます。

優先順位付けによるPROFINETデータ伝送

PROFINET優先順位付け  

PROFINET優先順位付け

データパケットの優先順位にかかわらず、PROFINET ID宛てに届いたパケットのヘッダファイルを検索することによって、PROFINETパケットが優先的に処理されます。

ヘッダにPROFINET IDが検出されると、このデータパケットが最優先で処理されます。この方法でPROFINET通信を損なうことなくビデオストリームなど特定のアプリケーションの優先順位を上げることができます。

システムオペレータはPROFINETパケットの優先順位を考慮する必要がなくなります。これによりネットワークプランニングは簡単になり、PROFINETではないすべてのテレグラムの優先順位を詳細に区別することができるようになります。

カットスルースイッチングテクノロジにより、100 Mbitで送信することで、パケットを転送する際の待ち時間が非常に短くなりました。複数のスイッチを経由する場合でも、PROFINETパケットを宛先にすばやく届けることができます。

エンジニアリングへの組込み

IRTスイッチの設定  

IRTスイッチの設定

IPアドレス割当てを含むDCP経由での初期起動からポート設定まで、PROFINETコントローラを通じてFL SWITCH IRTを完全に設定することができます。

動作時は、PROFINET機器経由でIRTスイッチの診断内容をすべて読み出して監視できます。

高速機器交換とネットワークトポロジの監視は、PROFINET規格で定義されているLLDP(Link Layer Discovery Protocol)経由で実行されます。

光ファイバパスの診断

光ファイバパスの診断  

光ファイバパスの診断

PROFINETを介して、FL SWITCH IRTは光ファイバパスを診断することができ、コントローラが診断データを利用できるようにします。

これにより光ファイバパスの品質を常時監視することができます。光ファイバパスの評価を上げるために、IRTスイッチはまた、2台の機器間のパス距離をメンテナンスエンジニアが利用できるようにします。

MRP – 高速で保証されたスイッチオーバー時間

リングトポロジにおけるMRP制御スイッチオーバー  

エラー発生時のスイッチオーバー

Media Redundancy Protocol(MRP)リング冗長性機構のサポートにより、FL SWITCH IRT機器はネットワーク内のデータトラフィックが中断されないよう保護します。IEC 62439規格の一部として、MRPが割込み時に最大200 msのスイッチオーバー時間を保証しています。

交換可能なコンフィグレーションメモリFL MEM PLUG/MRMを使用して、IRTスイッチのMRPマネージャー機能を有効にすることもできます。この機能により、スイッチはMRPリング全体の冗長性機能を監視できます。さらに、機器設定を外部メモリに保存できるため、機器をわずか数秒で交換できます。

FL SWITCH IRTの概要

 FL SWITCH  IRT
伝送速度10/100 Mbps
アラームコンタクトあり
温度範囲-25°C ~ +60°C
電源電圧18.5 ~ 30.2 V DC(冗長)
フィルタ機能 
サービス品質あり
VLANなし
マルチキャスト/IGMPスヌーピングなし
冗長化 
Rapid Spanning Tree (RSTP)なし
MRPマネージャー / クライアントあり(オプション) / あり
Fast Ring Detection(FRD)なし
Large Tree Supportなし
管理機能 
ポートのコンフィグレーション、統計データ、利用あり
Link Layer Discovery Protocol(LLDP)あり
Address Conflict Detection(ACD)なし
オートメーションプロトコル 
PROFINET適合クラスC
PROFINET機器あり
EtherNet/IP™、拡張マルチキャストフィルタなし
承認/認証 
船級承認なし
防爆認証なし

マネージドスイッチIRTの製品リストを見るには、ここをクリックしてください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階