概要に戻る

WLAN 1100 – 工作機械用のWLANソリューション

WLAN経由のタブレット接続

WLAN 1100ワイヤレスモジュールを使用して、ご使用の機械またはプラントシステムにWLANインターフェースをすばやく簡単に設置できます。WLAN 1100で、ローカルWLANネットワーク(アクセスポイント)を作成したり、例えば、ご使用の機械を上位WLANネットワーク(WLANアダプタ)に組み込むことができます。WLAN 1100は、高速で安定したWLAN受信機能を備えています。一体型アンテナを備えた非常に堅牢な省スペースモジュールは、工作機械およびシステム製造でのアプリケーションの細部まで十分に検討されています。

WLAN 1100、コスト効率の良いターンキーソリューション

WLAN 1100と従来の設置コンセプトとの比較  

WLAN 1100と従来のアンテナ設置との比較

機械およびプラントシステムで使用するための標準的な産業用WLANソリューションは、WLANモジュール、アンテナケーブル、および利用可能な最善の堅牢なアンテナで構成されています。これは大きなスペースを占有し、設置が複雑な上、しばしば非常に高価です。 

しかし、WLAN 1100では、ワイヤレスモジュールとアンテナが1台のコンパクトな機器に組み合わされており、制御盤または機械に簡単ににねじ込むことができます。

特長:コスト効率の良いターンキーソリューションで設置が簡単

取付け穴が1つなので、取付けと接続が簡単

WLAN 1100は取付け穴が1つ  

WLAN 1100は取付けが簡単

WLAN 1100は取り付け穴が1つなので、アンテナと同様に簡単に取付けることができます。機械または制御盤の40 mmの穴はすべて必要です。WLAN 1100の配線スペースは、この穴を通って機械または制御盤の内部に突出し、ナットで固定されています。電源とイーサネットはそれぞれPush-inコネクタとRJ45コネクタで接続されています。WLAN 1100は制御盤内のスペースを占有しないため、いつでも簡単に組み込むことができます。

特長:すばやく省スペースな設置

最適化されたアンテナ技術とWLAN IEEE 802.11nで完全な受信

フル受信バー  

WLAN 1100でフルに受信

高速で信頼性のあるワイヤレス通信には、良好な信号受信が重要となります。したがって、高品質アンテナの設置は不可欠です。特別に開発された2つの異なるアンテナタイプが結合され、WLAN 1100に組み込まれます。これは、1つの360°全方向性アンテナと1つの円偏波指向性アンテナで構成されています。高性能のWLAN 802.11nモジュールと一緒に使用することで、WLAN 1100は不利な産業条件下であっても、常に完全な受信が可能になります。

MIMOテクノロジ(複数入力、複数出力)搭載の2つの強力な組込みアンテナにより、必要な場合はどこでも、高速で安定したワイヤレス受信を確保します。これにより、堅牢性、速度、ワイヤレス通信の範囲が著しく向上します。

特長:常時フルに受信

過酷な環境下も対応

WLAN 1100上に落下する金属製プロファイル  

WLAN 1100は激しい衝撃にも耐えられます。

保護制御盤の外側に取り付けられたモジュールは、苛酷な環境下で恒久的に耐えることができるものである必要があります。ケースは、激しいノックや衝撃にも耐えることができなければなりません。WLAN 1100ケースは非常に堅牢で、機械的な高い負荷と衝撃(耐衝撃性IK08)にも耐えることができます。  

特長:過酷な環境下でも長寿命

2つの仮想アクセスポイントとIPフィルタで高いセキュリティ

WLAN 1100は非常に安全です  

セキュリティ規格とユーザープロファイルにより非常に安全

ご使用のネットワークやデータを誤用や誤操作から保護することが重要になります。WLAN 1100は、最新のWLANセキュリティ規格やハードウェアのAES暗号化をサポートしています。さらに、2つの異なるユーザグループ(例:サービススタッフとオペレータ)に対して異なるWLANアクセスポイントを設定することができ、それぞれ独自のパスワードとアクセスフィルタを備えています。このように、例えば、サービススタッフはネットワーク内のすべての機器に無制限にWLANアクセスできますが、一方でオペレータは表示サーバにのみアクセスできます。

特長:誤操作や誤用からの保護

CLIコマンドを介してPLC経由で簡単な制御

コンパクトなWLAN 1100ワイヤレスモジュール  

WLAN 1100はCLI経由で設定可能です。

PCまたはPLC経由でのhttp-CLIコマンドを介して、WLAN 1100をランタイムに簡単に構成、または制御することができます。このように、多くの要求に対して柔軟なソリューションが可能です。例えば、複数のWLAN 1100モジュールを1つのコマンドを介してすばやく簡単に設定ができます。さらに、例えば、接続ごとにWLANユーザに新しい一回限りのWLANパスワードを割り当てるために、コントローラを介してネットワーク管理タスクを自動化することができます。これは、共有された静的WLANパスワードを使用して発生するセキュリティリスクに対するシンプルなソリューションになります。

特長:機械プログラマのための完全制御

WLAN 1100の概要

特長

WLAN 1100

WLAN 2100

WLAN規格

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

周波数帯とチャネル(国による)

2.4 GHz、チャネル1-13*

5 GHz:チャネル36-165*

2.4 GHz、チャネル1-13*

5 GHz:チャネル36-165*

最大データ速度(総計)

300 Mbps

300 Mbps

最大データスループット(正味)

> 60 Mbps

> 60 Mbps

運転モード

アクセスポイント、クライアント、

2つの仮想アクセスポイント

アクセスポイント、クライアント、

2つの仮想アクセスポイント

最大伝送パワー

20 dBm(アンテナ含む)

20 dBm(アンテナ含む)

アンテナの数

2(内部)

2(内部)

WLANクライアントの最大数

10クライアント

60クライアント

取付け時の保護等級

IP54

IP66およびIP68

周囲温度(作動時)

0°C ~ 60°C

-40°C ~ 60°C

イーサネットネットワーク対応の産業用WLAN製品には、こちらからアクセスできます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


産業機械用WLANソリューション

WLAN 1100で安定したワイヤレス受信をすばやく実行


WLAN 1100

たった1台の機器にアクセスポイントとアンテナが装備されています。


工作機械向けネットワークソリューション

産業用データ通信向けの動向とソリューション