クラウドコンピューティング

クラウドコンピューティング

デジタル化を促進

お客様の未来に向けて、今日正しい判断を。デジタル化の世界に是非ご参加ください。

戻る 製品

カテゴリ

絞込み検索 クラウドコンピューティング

このカテゴリの製品をすべて表示する

クラウドコンピューティングは、ビジネスプロセス、モノ、システム、コンポーネント、およびヒトのインテリジェントなネットワーキングです。フエニックス・コンタクトのProficloudは、スマート機器から適切なIoTプラットフォーム、スマートサービス(Smart Services)に至るまで、お客様のニーズに合わせてオートメーション向けの包括的でプロフェッショナルなクラウドソリューションを提供します。

特長

  • フエニックス・コンタクトのすぐに使えるIoTソリューションを使用すると、お客様側の出費はほとんどなく、デジタル化の世界にスムーズに進出することができます。
  • Proficloud Smart Servicesで、いつでもどこでもデータに柔軟にアクセス
  • 市場の要件に合わせて迅速かつ個々に調整可能な動的ITリソースにより、簡単に拡大・拡張可能
  • TLS暗号化を使用したスマートデバイスとProficloud間の安全な通信

スマートサービス(Smart Services)―インダストリー4.0以降の成長の推進力

アプリケーション例  

フエニックス・コンタクトのスマートサービス(Smart Services)による新しい価値創造の可能性

スマートデバイスとフエニックス・コンタクトのスマートサービス(Smart Services)を使用して、第4の産業革命に備え、貴社の新しい価値創造の可能性を開きましょう。

当社のSmart Servicesはユーザーであるお客様に重点を置いています。クロスロケーションネットワーキング、理解しやすい表示コンセプト、予知保全のための機械学習アルゴリズムなどの広範な解析を使用して、お客様のデータが持つすべての潜在力を解き放ちましょう。同時に、動的リリースサイクルのメリットを生かして、市場の課題に添ってIoTプラットフォームおよびスマートサービス(Smart Services)の迅速な適用や拡張、スケーリングを確保します。

機器管理サービス(Device Management Service)―フエニックス・コンタクトのすべてのスマートデバイスの標準

機器管理サービス(Device Management Service)によるスマートデバイスのメンテナンスと監視  

フエニックス・コンタクトのスマートデバイスの標準としての機器管理サービス(Device Management Service)

機器管理サービス(Device Management Service)を使用して、フエニックス・コンタクトのスマートデバイスをいつでもどこでも管理および監視することができます。機器の種類、シリアル番号、インストールされているファームウェアやハードウェアのバージョンなど、機器情報はデジタル銘板形式で直接確認することができます。さらに、健全状態(SoH)や接続ステータス、加えて現在のログと履歴ログが常に一目で分かります。

スマートデバイスのファームウェアは、非常に簡単に最新状態に保つことができます。これにより、最新のスマートデバイス機能を直ちに使用することができ、機械とシステムが常に保護されるていることが保証されます。

ImpulseCheck―サージ保護用のアシスタントシステム

サージ保護用アシスタントシステムImpulseCheck  

ImpulseCheckによる予知保全

ご使用のシステムのパルスを監視

ImpulseCheckは主電源保護の分野でのサージ保護の、世界初のインテリジェントアシスタントシステムです。このモジュールを使用することで、クラウド接続経由であらゆる保護機器の健全状態(SoH)を測定でき、新しいデジタルサービスを提供します。

予知保全のメリット:サージ電流および過渡過電圧のリアルタイム測定により、システムとサージ保護の状態を常に監視することができます。これにより、保護機器の寿命(健全状態)を把握でき、メンテナンス作業のスケジューリングが可能になります。

ゲートウェイを使わずに、EMproを使用して直接クラウドへ

ゲートウェイを使わずに、EMproを使用して直接クラウドへ  

測定及びコンポーネントデータに世界中からアクセス

追加のIoT Gatewayを使用せずに、世界中どこでも測定データやコンポーネントデータにアクセスすることができます。データの集計、ローカルネットワークプロトコルとIoTプロトコル間の変換、または暗号化において、IoT Gatewayは必要ではなくなります。IoT対応のEMpro機器は、ルーターを使用してデータを直接かつ安全にクラウドに転送することができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード