ハンドヘルド機器向けケース HCSシリーズ

モバイル端末機器向けのHCSハンドヘルドケース

ポータブル機器の保護

移動中に使用される電子機器を確実に保護します。

戻る フィールドケース

カテゴリ

絞込み検索 ハンドヘルド機器向けケース HCSシリーズ

このカテゴリの製品をすべて表示する

人間工学に基づいたHCSシリーズのハンドヘルド機器向けケースは、測定および検査技術、スキャナまたは識別デバイス用のモバイルオペレータパネルに最適です。フィールドケースは耐衝撃ABS樹脂製で、物流・流通、車両テクノロジ、プロセステクノロジなどの現場で安心して使うことができます。

特長

  • 最適なメンブレンキーパッドを簡単に組込み、カスタム仕様に対応可能
  • 多様なデバイスインターフェース向けの標準バージョン
  • ディスプレイの簡単な組込み
  • T型形状または直方体形状の二種類のケースで柔軟な機器設計。

モジュール型ケースデザイン

モジュール型ケースデザイン  

モジュール型ケースデザイン

HCSシリーズのフィールドケースはモジュール型で、さまざまな種類により実用的な機器設計が可能です。

  • Microサイズ、Miniサイズ、Mini-Pサイズ、Mediumサイズ、Maxiサイズ
  • 直方体形状とT型形状
  • 制御部品用のケース開口部のあり/なし仕様

 

幅広いアプリケーション

幅広いアプリケーション  

幅広いアプリケーション

HCSシリーズのIP54ケースは、-20°Cから+50°Cの温度範囲で使用でき、ディスプレイやメンブレンキーパッドを備えた操作パネルに最適です。

  • 素材:耐衝撃ABS樹脂
  • 色:ライトグレー(RAL 7035相当)

独自の機器設計

独自の機器設計  

独自の機器設計

カスタム指定のケース開口部とカスタマイズされた印刷によって、特殊要件や高く認識されるユニークな機器設計が可能になります。

  • カスタム使用によるケース開口部
  • レーザ、パッド、スクリーン印字によるカスタマイズされたマーキング

簡単に組込めるメンブレンキーパッド

メンブレンキーパッドを簡単に組込み可能  

メンブレンキーパッドを簡単に組込み可能

フエニックス・コンタクトのオーダーメイドのメンブレンキーパッドは、HCSケースに簡単に組み込むことができます。

  • 導電性銀技術のメンブレンキーパッドは簡単かつ迅速に組込み可能
  • カスタム仕様の機器設計向けの各種サイズおよびカラー
  • ご要望に応じてカスタム指定のレイアウト

堅牢なディスプレイ

簡単に組込めるディスプレイ  

簡単に組込めるディスプレイ

電子機器用ケースのディスプレイにより、2.4インチから4.6インチまでの画面サイズの機能的なディスプレイソリューションが可能になります。これらは、モバイルまたは固定型の電子機器用ケースに使用できます。

  • コントラストが高いLCD
  • 電子機器用ケースへの簡単、短時間に組込み
  • 温度範囲-20°C ~ 70°Cで使用可能
  • ご要望に応じてタッチディスプレイにも対応

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング

サービス

ダウンロード