プロファイルケース HC-ALU

モバイルアプリケーション向けプロファイルケース HC-ALU

防水ソリューション

安定したアルミニウム製プロファイルと保護等級IP65で電子機器用ケースHC-ALUシリーズは優れています。

戻る フィールドケース

カテゴリ

  • プロファイルケース HC-ALU
    プロファイルケース HC-ALU:防水ソリューション

    HC-ALUアルミニウム製プロファイルケースは、現場での水滴、温度、機械的影響から電子機器を保護します。

絞込み検索 プロファイルケース HC-ALU

このカテゴリの製品をすべて表示する

HC-ALUシリーズの堅牢なアルミニウム製プロファイルケースは、フィールドでの水滴、熱、機械的影響から電子機器を保護します。これらのフィールドケースは、-40°Cから+70°Cの温度範囲で使用でき、DIN EN 60529に準拠したIP65防水保護を提供します。

特長

  • 軽量モジュール向けの堅牢な分割アルミニウム製プロファイルで厳しい条件下での使用にも高い信頼性
  • 多段のプリント基板ガイドで自由な機器設計
  • 全体が金属製でシールドになり、電磁干渉と熱から保護
  • ディスプレイやカスタムメンブレンキーパッド、フロントプレートの組込みによる汎用性
  • 固定設置型アプリケーション向けの壁面取付け

堅牢なプロファイル本体

アルマイト処理アルミニウム製プロファイル  

アルマイト処理アルミニウム製プロファイル

HC-ALUシリーズのベースプロファイルとカバープロファイルは、どちらもアルマイト処理アルミニウムで構成されています。このため機械強度は最大になり、電磁波からシールド保護されます。また特に耐熱性に優れています。

  • 温度範囲-40°C ~ +70℃
  • IP65の防水保護
  • 側面カバー用のねじ穴はねじが設置スペースを侵食しないように配置されています。

人間工学に基づくデザイン

人間工学に基づくデザイン  

人間工学に基づくデザイン

HC-ALUシリーズのプロファイルケースは、人間工学に基づいたデザインを採用しています。平らな表面には、印刷スペースもあります。

  • オプションの防滴接続テクノロジやメンブレンキーパッド
  • 例えば側面と保護カバーにあるスロットにメンブレンキーパッドをしっかり取付けることができます。

ユニバーサルデザイン

HC-ALUアプリケーション  

ユニバーサルデザイン

HC-ALUケースには、ディスプレイとメンブレンキーパッドを簡単に組み込めます。

  • フィールドで多数のアプリケーションが可能

カスタム仕様

カスタム仕様  

カスタム仕様

アプリケーションに応じてケースをカスタマイズできます。カタログ製品に加えて、特別な長さ、機械加工、印刷などのカスタムサービスも提供しています。

  • メンブレンキーパッド
  • シール
  • 取付けカバー
  • 壁面取付け

HC-ALUケースの壁面取付け

カスタム仕様  

カスタム仕様

固定設置型アプリケーション向けの壁面取付けにより、HC-ALUケースを幅広い状況で使用できます。

  • 壁面または機械に迅速かつ柔軟に取付け

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

電子機器用ハウジング

サービス

ダウンロード