充電および負荷管理用ソフトウェア

充電パーク管理用ソフトウェア

インテリジェントで便利な充電ステーション管理

EV Charging Suiteで充電インフラの動作を最適化しましょう。

スケーラブルなソフトウェアソリューションは、電気自動車の運転者、充電パークオペレータ、ビル管理システム、およびバックエンドプロバイダの間のインターフェースです。

特長

  • 組込みの負荷管理により、コストのかかる障害を予防し充電パークの可用性を確保
  • ウェブブラウザから簡単に充電パークを試運転、設定、および監視
  • 中央端末で電気自動車の運転者向けに分かりやすいタッチ操作
  • ライセンスが拡張可能で新しい充電ポイントの追加が容易なため、将来性があり柔軟
  • ビル管理およびバックエンドシステムとの柔軟な接続

充電管理をする正当な理由

充電ポイントを備えた従業員用駐車ガレージ  

充電ステーションを備えた駐車場が増え、それぞれ管理が必要になります

電気自動車の台数が増加するにつれて、充電オプションに対する需要も高まっています。そのため、充電ステーションを備えた駐車場や駐車ガレージがますます増えています。

このような充電パークの計画者、建設者、およびオペレータは、現場でのグリッド接続設備が限られる中、各充電ポイントの最適な充電電力を確保するという課題に取り組んでいます。同時に、他の消費者や発電元を考慮すると、高度な可用性と安全性も確保する必要があります。

EV Charging Suiteは拡張性のあるソフトウェアソリューションで、この課題を解決することができます。最大50の充電ポイントを管理して、その運用を最適化します。

手軽な制御

充電パークの制御および監視のためのモニタを備えたコントロールセンター  

ウェブブラウザを経由して充電パークを便利に制御および監視

充電パークの試運転、設定、制御および監視を、ウェブブラウザから実行することができます。

従来型のデスクトップPC設定や、外出先から安全なVPN接続経由でタブレットを使用して、わずか数クリックで、ユーザーと充電ポイントの管理、充電プロセスの承認、その他多くのタスクを実行できます。

システムオペレータ、保守技術員、および操作スタッフに必要なすべての機能が、分かりやすいウェブインターフェースに組み合わされています。

充電が容易に

充電ポイントは端末で選択  

電気自動車の運転者は、端末のタッチスクリーンから簡単に操作することができます。

必要に応じて、充電ステーションのユーザーは、認証から充電プロセスの完了までプロセス全体を通して、中央端末のタッチスクリーンから操作できます。

EV Charging Suiteは、充電プロセス中のすべての関連エネルギーおよび取引データを記録し、ローカルSQLデータベースに保存した後にバックエンドプロバイダにOCPP経由で伝送します。

ご要望に応じて、タッチインターフェースを独自のロゴ追加やお好みの色に合わせてカスタム仕様にすることもでき、統一されたブランド化コンセプトやイメージに不可欠なものとすることができます。

スマートな接続

ビルおよびエネルギー管理システムEmalytics  

充電ステーションをビル管理システムにシームレスに統合

オプションで、EV Charging Suiteをビルやエネルギー管理システムに接続できます。フエニックス・コンタクトのEmalyticsはこのための理想的なソリューションです。

最大充電電流を動的に指定し、追加のリアルタイムデータを交換することによって、ビルと充電パークとの相互作用を最適化できるため、ピーク負荷を回避できます。

そのため電気自動車を、自家発電の太陽光発電電気でCO2を排出しない方法で充電することができます。同時に、ビル内の負荷のために十分なエネルギーを確実に確保できます。

将来性のある投資

拡張可能なEV Charging Suiteライセンスモデルにより、将来に有効な投資になります。充電施設を最大50箇所の充電ポイントまで柔軟に拡張できます。

5箇所の充電ポイント、中央タッチ端末、バックエンドとビル管理統合を備えた充電パーク  

ビル管理とバックエンド統合を備えた充電パークのセットアップ例

ソフトウェア基本ライセンス

充電パークのサイズに合う基本ライセンスをご購入いただけます。

5箇所の充電ポイント用ソフトウェアライセンス10箇所の充電ポイント用ソフトウェアライセンス20箇所の充電ポイント用ソフトウェアライセンス30箇所の充電ポイント用ソフトウェアライセンス50箇所の充電ポイント用ソフトウェアライセンス

5箇所の充電ポイント用

10箇所の充電ポイント用

20箇所の充電ポイント用

30箇所の充電ポイント用

50箇所の充電ポイント用

型式EV-CC-S-SUITE-CP5EV-CC-S-SUITE-CP10EV-CC-S-SUITE-CP20EV-CC-S-SUITE-CP30EV-CC-S-SUITE-CP50
注文番号11535091086929115350810869211086920

ソフトウェアアップグレードライセンス

将来の拡張のために、手頃な価格のアップグレードライセンスが用意されています

5~10箇所の充電ポイント10~20箇所の充電ポイント10~30箇所の充電ポイント20~30箇所の充電ポイント30~50箇所の充電ポイント
5~10箇所の充電ポイント10~20箇所の充電ポイント

10~30箇所の充電ポイント

20~20箇所の充電ポイント30~50箇所の充電ポイント
型式EV-CC-S-SUITEUPG5-
10
EV-CC-S-SUITEUPG10-
20
EV-CC-S-SUITEUPG10-
30
EV-CC-S-SUITEUPG20-
30
EV-CC-S-SUITEUPG30-
50
注文番号11535131153516108689111535201086889

互換性のある産業用PC

充電パークのアーキテクチャに応じて、適切なハードウェアパフォーマンスを実現する2つの産業用PCから選択できます。そこにソフトウェアをインストールするのはわずか数分で済みます。

パネルPCボックスPC

パネルPC
12.1インチのマルチタッチディスプレイ付き

ボックスPC

アプリケーション

中央端末での認証とタッチ操作を備えた充電パーク

認証無し、または各充電ポイントで分散認証を行う充電パーク

型式

VL2 PPC12 1000

BL2 BPC 1000

注文番号

24037102404777

推奨コンフィグレーションキー

D46/A20/I38/R26/M69/OS71/EF00/O00/S00

A21/I42/R26/M71/OS71/S00/EF00/EF00

パネルPCボックスPC

パネルPC
12.1インチのマルチタッチディスプレイ付き

ボックスPC

アプリケーション

中央端末での認証とタッチ操作を備えた充電パーク

認証無し、または各充電ポイントで分散認証を行う充電パーク

型式

VL2 PPC12 1000

BL2 BPC 1000

注文番号

推奨コンフィグレーションキー

D46/A20/I38/R26/M69/OS71/EF00/O00/S00

A21/I42/R26/M71/OS71/S00/EF00/EF00

互換性のある充電コントローラ

充電タイプと必要な機能範囲に互換性のある充電コントローラを提供します。イーサネット経由で産業用PCに接続します。

EVCC AdvancedEVCC Advanced PlusEVCC Professional

EVCC Advanced

EVCC Advanced Plus

EVCC Professional

機能範囲

AC充電、エネルギーデータ収集

AC充電、エネルギーデータ収集、RFID認証、残留電流監視

CCSおよびCHAdeMOによるDC充電、AC充電、エネルギーデータ収集、RFID認証

型式

EM-CP-PP-ETH

EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH

EV-PLCC-AC1-DC1

注文番号

290280210187011624130
EVCC AdvancedEVCC Advanced PlusEVCC Professional

EVCC Advanced

EVCC Advanced Plus

EVCC Professional

機能範囲

AC充電、エネルギーデータ収集

AC充電、エネルギーデータ収集、RFID認証、残留電流監視

CCSおよびCHAdeMOによるDC充電、AC充電、エネルギーデータ収集、RFID認証

型式

EM-CP-PP-ETH

EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH

EV-PLCC-AC1-DC1

注文番号

充電ステーション向けの付加製品

充電ステーションにある電気自動車  

充電インフラをセットアップするための当社の豊富な製品ラインアップを活用してください。

ここに記載の製品の他、次のものも提供します。

  • 充電ケーブルおよび充電ソケット
  • パワーエレクトロニクス、電源、サージ保護システム
  • エネルギーメータおよび通信テクノロジ
  • 端子台および取付け部材

ご興味がありますか。

お客様のプロジェクト特有の要件についてのご相談を承っております。当社はこの分野で長年にわたる経験を持ち、充電ステーションのセットアップとネットワーク化、バックエンドサービスプロバイダおよびビル管理システムへの接続で、お客様をサポートします。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


CHARX manageに関するお客様のご意見

GP Joule社により、充電管理のプロバイダとしてフエニックス・コンタクトが選ばれました。


EV Charging Suite

Charge management software for charging stations