製品リスト:金属製DINレール取付け用ベースUM-ALU

フィルタ

79件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

プロファイル - UM-ALU 4-72 PROFILE 42,5 - 2200917

DINレール取付け用ベース、 基本プロファイル、 プロファイル幅(内寸): 72 mm、 長さ: 42.5 mm、 色: アルミ色

プロファイル - UM-ALU 4-72 PROFILE 60 - 2200918

DINレール取付け用ベース、 基本プロファイル、 プロファイル幅(内寸): 72 mm、 長さ: 60 mm、 色: アルミ色

プロファイル - UM-ALU 4-72 PROFILE 95 - 2200919

DINレール取付け用ベース、 基本プロファイル、 プロファイル幅(内寸): 72 mm、 長さ: 95 mm、 色: アルミ色

プロファイル - UM-ALU 4-72 PROFILE 130 - 2200920

DINレール取付け用ベース、 基本プロファイル、 プロファイル幅(内寸): 72 mm、 長さ: 130 mm、 色: アルミ色

プロファイル - UM-ALU 4-72 PROFILE 165 - 2200921

DINレール取付け用ベース、 基本プロファイル、 プロファイル幅(内寸): 72 mm、 長さ: 165 mm、 色: アルミ色

プロファイル - UM-ALU 4-72 PROFILE 200 - 2200922

DINレール取付け用ベース、 基本プロファイル、 プロファイル幅(内寸): 72 mm、 長さ: 200 mm、 色: アルミ色

プロファイル - UM-ALU 4-72 PROFILE 235 - 2200923

DINレール取付け用ベース、 基本プロファイル、 プロファイル幅(内寸): 72 mm、 長さ: 235 mm、 色: アルミ色

プロファイル - UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - 2200924

DINレール取付け用ベース、 基本プロファイル、 プロファイル幅(内寸): 72 mm、 長さ: 990 mm、 色: アルミ色

プロファイル - UM-ALU 4-100,5 PROFIL 40 - 2202071

DINレール取付け用ベース、 基本プロファイル、 プロファイル幅(内寸): 100.5 mm、 長さ: 40 mm、 色: アルミ色

プロファイル - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 42,5 - 2200935

DINレール取付け用ベース、 基本プロファイル、 プロファイル幅(内寸): 100.5 mm、 長さ: 42.5 mm、 色: アルミ色

79 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階