Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
認証
最大接続断面積(単線)
幅
最大AWG(単線)
定格電流
最小AWG(単線)
最小断面積(単線)
色
接続数
マイクロコモン端子台、 3.2 mmプローブのタッピングオプションあり、 定格電圧: 450 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 6、 断面積:0.14 mm² - 1.5 mm²、 AWG: 26 - 16、 幅: 12.6 mm、 高さ: 17.5 mm、 色: 灰
スプリング接続式8極ソケット端子台、プッシュイン式方式なので配線用工具不要、断面積0.5~2.5 mm²の単線に対応、絶縁ハウジングは透明。
マイクロコモン端子台、 3.2 mmプローブのタッピングオプションあり、 定格電圧: 450 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 4、 断面積:0.14 mm² - 1.5 mm²、 AWG: 26 - 16、 幅: 8.4 mm、 高さ: 17.5 mm、 色: 灰
スプリング接続式3極ソケット端子台、プッシュイン式方式なので配線用工具不要、断面積0.5~2.5 mm²の単線に対応、絶縁ハウジングは透明。
マイクロ端子台、 3.2 mmプローブのタッピングオプションあり、 定格電圧: 450 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 2、 断面積:0.14 mm² - 1.5 mm²、 AWG: 26 - 16、 幅: 4.2 mm、 高さ: 17.5 mm、 色: 灰
スプリング接続式5極ソケット端子台、プッシュイン式方式なので配線用工具不要、断面積0.5~2.5 mm²の単線に対応、絶縁ハウジングは透明。
マイクロコモン端子台、 3.2 mmプローブのタッピングオプションあり、 定格電圧: 450 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 接続数: 8、 断面積:0.14 mm² - 1.5 mm²、 AWG: 26 - 16、 幅: 16.8 mm、 高さ: 17.5 mm、 色: 灰
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"