製品リスト:欧州式コネクタ

フィルタ

20件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

接続数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

定格電圧

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

欧州型端子台 - EC 2,5 P TR - 3240167

ポリアミド製欧州型端子ストリップ、透明、芯線保護付き、単線および断面積0.5~2.5 mm²の棒端子付き/0.5~1 mm²棒端子なし撚線を接続

欧州型端子台 - EC 4 - 3240168

ポリプロピレン製欧州型端子ストリップ、黒、単線および断面積0.5~4 mm²の棒端子付き/棒端子なし撚線を接続

欧州型端子台 - EC 4 BK - 3240169

ポリプロピレン製欧州型端子ストリップ、黒、単線および断面積0.5~4 mm²の棒端子付き/棒端子なし撚線を接続

欧州型端子台 - EC 4 TR - 3240170

ポリアミド製欧州型端子ストリップ、単線および断面積0.5~4 mm²の棒端子付き撚線を接続

欧州型端子台 - EC 4 P TR - 3240171

ポリアミド製欧州型端子ストリップ、透明、芯線保護付き、単線および断面積0.75~4 mm²の棒端子付き/棒端子なし撚線を接続

欧州型端子台 - EC 6 - 3240172

ポリプロピレン製欧州型端子ストリップ、黒、単線および断面積0.75~6 mm²の棒端子付き/0.75~2.5 mm²棒端子なし撚線を接続

欧州型端子台 - EC 6 BK - 3240173

ポリプロピレン製欧州型端子ストリップ、黒、単線および断面積0.75~6 mm²の棒端子付き/0.75~2.5 mm²棒端子なし撚線を接続

欧州型端子台 - EC 6 TR - 3240174

ポリアミド製欧州型端子ストリップ、単線および断面積0.75~6 mm²の棒端子付き撚線を接続

欧州型端子台 - EC 6 P TR - 3240175

ポリアミド製欧州型端子ストリップ、透明、芯線保護付き、単線および断面積1~6 mm²の棒端子付き/棒端子なし撚線を接続

欧州型端子台 - EC 6 3POL - 3240676

ポリプロピレン製欧州型端子ストリップ、白、単線および断面積0.75~6 mm²の棒端子付き/棒端子なし撚線を接続、3極

20 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階