ディスプレイキャリアDCS製品リスト

フィルタ

26件

電子ハウジング - DCS 5,7 M C O C 1 7035 - 2203172

ディスプレイケース、5.7"、ライトグレー、中央ウィンドウ、フロントレベル、2つのハーフシェルで構成、4つのねじ付き前面プレート

電子ハウジング - DCS 5,7 M C O BP C 7035 - 2203173

ディスプレイケース、5.7"、ライトグレー、中央ウィンドウ、フロントレベル、2つのハーフシェルからなるバッテリーパック用、ねじとバッテリーパック接点付き

電子ハウジング - DCS 5,7 M 1F RL W C 7035 - 2203174

ディスプレイケース、5.7"、ライトグレー、2つのねじ付きハーフシェル、中央にウィンドウの構成 フロントは1.1mmくぼみ、壁面設置用のキーパッドエリア左側と右側くぼみ

電子ハウジング - DCS 5,7 L 1F R BP 1 7035 - 2203175

ディスプレイケース、5.7"、ライトグレー、2つのねじ付きハーフシェル、4つのねじ付き前面プレート、バッテリーパック接点、左側のウィンドウの構成 フロントは1.1mmくぼみ、右側のキーパッドエリア、バッテリーパック用のくぼみ

電子ハウジング - DCS 5,7 L 1F R W C 7035 - 2203176

ディスプレイケース、5.7"、ライトグレー。 2つのハーフシェル、ねじ、左側にウィンドウ付き。 表面凹部高さ1.1mm。 壁面設置用、キーパッドはウィンドウの右側の凹部に取付け

電子ハウジング - DCS 7 M C O C 1 7035 - 2203183

ディスプレイケース、7インチ、ライトグレー、中央ウィンドウ、フロントレベル、2つのハーフシェルで構成、4つのねじ付き前面プレート

電子ハウジング - DCS 7 M C O BP C 7035 - 2203184

ディスプレイケース、7インチ、ライトグレー、中央ウィンドウ、フロントレベル、2つのハーフシェルからなるバッテリーパック用、ねじとバッテリーパック接点付き

電子ハウジング - DCS 15 M C O C C 7035 - 2203189

ディスプレイケース、15インチ、ライトグレー、中央ウィンドウ、フロントレベル、2つのねじ付きハーフシェルで構成

電子ハウジング - DCS 15 M C O SLV C 7035 - 2203190

ディスプレイケース、15インチ、ライトグレー、中央ウィンドウ、フロントレベル、通気孔、接続テクノロジ用プレート付き側面開口部、2つのねじ付きハーフシェルからなるVESAマウント

電子ハウジング - DCS 15 M C O S C 7035 - 2203191

ディスプレイケース、15インチ、ライトグレー、中央ウィンドウ、フロントレベル、接続テクノロジのアングルプレート用開口部、2つのねじ付きハーフシェルで構成

26 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階