製品リスト:アクセサリ

フィルタ

4件

充電器 - RFMARK HF POWER LINK STATION - 5148013

充電およびデータ交換ステーション、予備バッテリ付き。 リンクステーションにはUSB 2.0およびEthernet対応のコネクタ、充電器、電源装置、電源ケーブルが含まれています(EU/UK)。

バッテリ - RFMARK HF/ACCU - 5148015

リチウムイオンバッテリ、7.4 V時の容量は2600 mAh

アクセサリ - RFMARK HF PROTECTION CASE - 5148017

防水ストラップ付き保護バッグ(タッチスクリーン非対応)

工具バッグ、本体のみ - RFMARK HF/BELTPOUCH - 5148018

ベルトポーチ、タッチスクリーン操作可能

4 結果
 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階