EMG 17-OV- 12DC/ 24DC/2
-
ソリッドステートリレーモジュール
2946793
パワーソリッドステートリレー、LED付き、入力回路および出力回路に保護回路、入力:DC 12 V、出力:耐短絡、DC 10~30 V/最大2 A
製品の詳細
| アプリケーション | 出力機能 |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 絶縁特性 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| データ管理ステータス | |
| 最終データ管理日 | 15.09.2025 |
| 試験電圧 (入力/出力) | 2.5 kV AC (入力/出力) |
| 入力定格電圧UN | 12 V DC |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.8 ... 1.2 |
| 入力電圧範囲 | 9.6 V DC ... 14.4 V DC |
| スイッチングしきい値「0」信号、UNを基準 | ≤ 0.4 |
| スイッチングしきい値「1」信号、UNを基準 | ≥ 0.8 |
| 定格消費電流(UN時) | 4.6 mA |
| 通常応答時間 | 210 µs |
| 通常電源切断時間 | 410 µs |
| 状態表示 | LED (黄色の) |
| 保護回路 | 極性保護; 極性保護ダイオード |
| サージ保護; バリスタ | |
| 通信周波数 | 1000 Hz |
| デジタル出力の設計 | 電子 |
| 出力定格電圧 | 24 V DC |
| 出力電圧範囲 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 連続通電電流 | 2 A (ディレーティングカーブを参照) |
| 漏れ電流 | 150 µA |
| ピークオフ時電圧 | 33 V DC (コレクタ-エミッタ反転電圧) |
| 短絡時の電流限界 | > 2 A (短絡抵抗) |
| 最大連続通電電流での電圧降下 | ≤ 0.3 V |
| 出力回路 | 3線接地 |
| エラー表示 | 赤色LED |
| 保護回路 | 極性保護; 極性保護ダイオード |
| 自走; フリーホイールダイオード | |
| サージ保護; サージ抑制ダイオード |
| 入力側 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 出力側 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 幅 | 17.5 mm |
| 高さ | 75 mm |
| 奥行き | 102 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 標準/規則 | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2946793 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK61C2 |
| GTIN | 4017918082437 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 56.14 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 56.14 g |
| 関税率 | 85364110 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122326 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |