ELR W3- 24DC/500AC- 9
-
ソリッドステート可逆コンタクタ
2297316
3相ソリッドステート可逆コンタクタ 、24 V AC入力、9 A出力定格電流、ゼロ電圧スイッチ、オプションでサーマルヒューズ。
製品の詳細
| 動作モード | 100%動作時 |
| 相の数 | 3 |
| スイッチング周波数 | 最大 5 Hz |
| 試験電圧 (入力/出力) | 5 kVrms (50 Hz, 60 s) |
| スイッチング周波数 | 最大 5 Hz |
| 逆転周波数 | ≤ 10 Hz |
| 絶縁特性 | |
| 定格絶縁電圧 | 500 V |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 制御入力電圧と主回路の間の絶縁特性 | 基礎絶縁 |
| 制御 | |
| 入力名 | 制御入力右/左 |
| 定格アクチュエータ電圧UC | 24 V DC |
| トリガ電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| UC基準時の電圧範囲 | 0.8 ... 1.25 |
| 0.8 ... 1.25 | |
| 定格アクチュエータ電流IC | 12.7 mA |
| スイッチングしきい値 | 9.6 V (「0」シグナル) |
| 19.2 V (「1」シグナル) | |
| 保護回路 | 極性保護; サージ抑制ダイオード |
| サージ保護 | |
| エラー表示 | 赤色LED |
| 状態表示 | LED (黄色の) |
| AC出力 | |
| 定格動作電圧Ue | 500 V AC |
| 動作電圧範囲 | 48 V AC ... 575 V AC |
| 定格動作電流、AC-51の場合 | 9 A |
| 定格動作電流、AC-53aの場合 | 9 A |
| ピークオフ時電圧 | 1200 V |
| 本線周波数 | 40 Hz ... 100 Hz |
| 負荷電流の範囲 | 100 mA ... 9 A (減衰曲線を参照) |
| 漏れ電流 | 6 mA (オフ時) |
| 残留電圧 | < 1.5 V |
| サージ電流 | 300 A (t = 10 ms) |
| 最大負荷 | 580 A2s |
| 保護回路 | RCV回路 |
| サージ電圧保護 | > 575 V AC |
| 制御回路 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| 負荷回路 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| 状態表示 | LED (黄色の) |
| エラー表示 | 赤色LED |
| 幅 | 67.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| UKCA | |
| 認定 | UKCA準拠 |
| UL認証 | |
| 認定 | NMFT.E323771 |
| ULデータ | |
| SCCR | 5 kA (20 A RK5 (standard fault) fuse) |
| 標準/規則 | |
| 標準/規則 | DIN EN 50178 |
| EN 60947 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 20 mmのスペースに配列可能 |
| 取付け位置 | 垂直(水平DINレール) |
| アイテム番号 | 2297316 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK6841 |
| GTIN | 4046356175678 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 726.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 717.3 g |
| 関税率 | 85364900 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371003 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000066 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 20743d30-faef-410a-8793-35644f5713c6 |
特長
オプションのサーマルヒューズ
安定的に短時間で切替え
寿命が長い
ノイズおよび摩耗フリーのスイッチング
保護回路を組込み
ロッキングと負荷配線を組込み
スイッチング回数が多い