PLCnextテクノロジは、1つのプログラミング言語でPLCプログラムを実行するだけでなく、異なるプログラミング言語を使用する個別のコンポーネントでコントローラ内のタスクを定義するオプションも提供します。これには、C/C++、C#またはIEC 61131-3コードに加えて、Matlab Simulinkのコードも含まれます。その後、個別のプログラムをリアルタイムで実行することができます。
マルチコアサポートで、タスクの処理を複数のプロセッサカーネルに分散することができます。これにより、コントローラのパフォーマンスを最大限に活用することが可能になります。ユーザーはPLCタスクの数を定義するだけでなく、正確なタイムシーケンスと優先順位を定義することもできます。インテリジェントなデータ保持により、すべてのプログラムからの同時性と一貫したデータアクセスが常に保証されます。
"$pageName"