分散型下水ポンプ場の遠隔制御技術

インテリジェントなポンプオートメーション 下水ポンプ場の効率的制御

  • すぐに使用できる制御盤とソフトウェアソリューション

  • 分散型下水ポンプ場の連続監視と制御

  • 1台、2台、4台のポンプ場の需要に合わせた運用で効率が向上

  • 高位制御システムへのデータ伝送とテキストメッセージの送信用に組込まれた遠隔制御インターフェース

  • 組込みタッチパネルによる迅速な設定と簡単な診断

技術車両のあるドイツのラッツェン(Laatzen)の下水ポンプ場

下水ポンプ場の最新化

歴史的に成長してきたインフラの最新化の困難さは、使用されるコンポーネント、テクノロジの多様性と、全般的な構造的状況にあります。そのため、ラッツェン(Laatzen)の街の17箇所の下水ポンプ場の新しい技術的機器に対して、オペレータは内蔵のPump Controlソリューションを選択しました。既存のポンプ制御は、拡張または交換されました
PLCnext Technologyに基づくオートメーションテクノロジ、現在は制御システムへのインテリジェントなインターフェースとして機能しています。
運用とメンテンナンスがはるかに容易になるため、これは操作人員にとってメリットがあります。下水ポンプ場のすべての必要な情報へのアクセスは、時間と場所に関係なくできるようになりました。

遠隔通信のある下水ポンプ場

下水の揚水向けの経済的なポンプ運用

ポンプ場とポンプは、信頼性のある下水処理システムの重要なコンポーネントです。ポンプ場は高さの違いのために下水が流れない場所に必ず必要です。
現代的な下水ポンプ場を計画する際には、降水量や下水エンジニアリングシステムへの需要の増加など、外部の影響を考慮する必要があります。高まるコスト圧力と高い柔軟性を求められることから、新しい制御コンセプトが必要とされています。ポンプオートメーションソリューションは、長期的なプラントの安全性、耐久性、エネルギー効率に貢献します。

下水ポンプ場をアップグレードして制御システムと接続してシームレスに監視することで、信頼性が高くエネルギー効率の優れた運用が確保されます。無線システムを安全な遠隔制御プロトコルと組み合わせることで、簡単なリモートアクセスがが実現し、ダウンタイムを削減し、メンテナンス計画を遠隔に進めることができます。

Joel Stratemann , アプリケーションとプロジェクトインフラ
Joel Stratemann

Pump Control 下水ポンプ場をインテリジェントに

Pump Controlに、分散型下水ポンプ場のすべての制御および調整作業にお任せください。ソフトウェアを含むすぐに設置できる制御盤は、遠隔接続でインテリジェントなポンプオートメーション向けのソリューションです。

Pump Controlは、水位および流量測定に関するプロセスデータを確実に読み取り制御室へ送信します。リモートインターフェースOPC UA経由で、離れた場所から便利にポンプ場を監視できます。すべての情報は、無線システムと安全な遠隔制御プロトコルとの組合せを使って簡単にアクセスできます。

分散型下水ポンプ場の制御

分散型下水ポンプ場の監視と制御

分散型ポンプ場向けの柔軟なソリューション

PLC logicリレーコントローラは制御盤に設置されます
制御盤に設置されたPLCnext Controlによるインテリジェントなポンプ制御
制御盤の前のスマートフォンの、ウェブベースポータルソリューションを見る技術員
PLC logicリレーコントローラは制御盤に設置されます

最高2台のポンプの小規模な下水ポンプ場は、モジュール型PLC logicリレーコントローラで制御します。

シンプルなソリューションにより、装置のオンオフの切換えやレベル測定ができます。ローカル表示はタッチパネルで優れたコスト効率で実装されます。監視は組込みの遠隔制御インターフェース(オプションのモデム)で実施します。

コントローラとI/O機器へ
制御盤に設置されたPLCnext Controlによるインテリジェントなポンプ制御

Pump Controlソフトウェアソリューションを使用することによって、複雑なアプリケーションを最新化しましょう。コントローラを、周波数コンバータとアナログ測定を備えた最大4台のポンプを運転する下水ポンプ場に簡単に変更することができます。

HTML5ウェブ表示により、すべてのパラメータを簡単に設定できます。ポータル接続に、OPC UA経由の内蔵遠隔制御ステーションを利用可能です。

Pump Controlソフトウェアへ
制御盤の前のスマートフォンの、ウェブベースポータルソリューションを見る技術員

場所や時間に関係なく、下水ポンプ場に関するすべての必要な情報にアクセスしたいと考えているが、自社でインフラを用意することができずお困りですか。
すべての一般的なITセキュリティポリシー要件を満たす、当社の全体的クラウドソリューションをご利用ください。

フエニックス・コンタクトのウェブベースポータルは、中央制御システムとして機能します。すべての運用データは視覚化され、長期間アーカイブされます。流量とスイッチングサイクル、運転時間が文書化されるため、通常のポンプ場の起動は不要になります。操作人員によるメンテナンスやサービス作業は不要になります。

クラウドソリューションの詳細
トポロジ:分散型ポンプ場向けのソリューション

オープンなPLCnext Technology制御プラットフォームを使用して、最短時間で複雑なアプリケーションを最新化、またはモジュール型のPLC logicリレーコントローラでシンプルなポンプ場を実現しましょう。

モバイルリモート診断はタブレットで操作

分散型下水ポンプ場を訪れる必要なく誤動作を検出することができます。

モバイルリモート診断

インテリジェントなアラーム管理と内蔵のリモートインターフェースにより、システムの最新状態を常に把握することができます。Pump Controlにより、システムに関する多くのタイプの運転データと情報にアクセスができます。
障害時にはテキストメッセージで通知されます。離れた場所からシステムの状態を便利に解析でき、状況を最適化するためのステップを直ちに実施することができます。

ポンプ間の技術員

動的レベル制御により、ポンプのドライランを防止します。

予知保全

Pump Controlにより、システムの稼働時間を延長してダウンタイムと誤動作を削減しましょう。Pump Controlにより、関連する測定値と運転データを上位の制御システムに伝送することによって、システムの予知保全を実施できます。
このデータを継続的に収集することにより、ポンプ設定などのさまざまな運転状態を診断することができます。これにより、適切なメンテナンス作業を適時に開始して、メンテナンスコストを削減することができます。

ポンプ場のオートメーション向けのソフトウェアの視覚化

視覚化は希望する会社のレイアウトにカスタマイズ可能です。

簡単な起動

ポンプコントローラを現場でセットアップして設定するだけで、例えばタンクを空にするなどポンプ場を効率的にオートメーション化します。視覚化によりすべてのパラメータをすばやく設定できます。
シンプルなデジタル信号接続により、リモート構造の設置の手間を最小限にすることができます。制御盤に給電すると同時に、オペレータは水位、流速、電流測定センサや従来のボタン、スイッチ、その他の表示用入力シグナル用センサを接続する必要があります。

Pump Controlソフトウェアアプリアイコン

コントローラを下水ポンプ場に

エンジニアリングとプログラミングの作業なし:動的なスイッチング閾値による需要志向のポンプ制御のためには、PLCnext Control機器をPump Controlソフトウェアソリューションに拡張するだけです。
当社はお客様と共に、個別アプリケーションを開発したり、お客様要件に合わせて調整したりします。

PLCnext Storeで無料のトライアルバージョンをご確認ください。