近代化の一貫としてZWAGのチームは3箇所の下水ポンプ場向けに新しいソリューションを探していました。Stöbnitzer Mitteポンプ場からは下水処理場につながる水路に直接下水を流しています。これとは対照的に、ガイゼルタール湖の新しい2箇所のポンプ場(Strand Mücheln主ポンプ場とStrand Müchelnポンプ場)は水路に交互に流しています。これはエネルギーという意味ではカスケード式で流すよりも優れています。
包括的なソリューションが必要でした。つまり様々なメーカーの個々の部品だけではないソリューションがより必要とされていたのです。追加された要件にはサージ電圧による損傷からの保護と最新の無停電電源装置による稼働の確保が含まれていました。この中で最適に調整されたKrohne Messtechnikとフエニックス・コンタクトのコンセプトが目を引きました。このコンセプトは両社が共同開発したWaterworx水処理ライブラリのファンクションブロックをベースにしています。このファンクションブロックを使用すれば測定技術をオートメーションおよび制御技術に簡単に組み込むことができます。
さまざまなオートメーション技術のタスクがこのセットアップをベースに実行されています。これにはモバイル通信とSHDSLテクノロジを利用してポンプ場を下水処理場の制御システムに組み入れたり、Krohne社製の流量計Optiflux 2050 Wといったフィールドデバイスや他の測定および駆動テクノロジ部品を組み込むことが含まれます。
PSI-MODEM-SHDSL/ETH産業用固定回線モデムでは社内銅線ケーブルを使ってブロードバンド経由でシリアルデバイスをネットワーク接続できます。SHDSLテクノロジでデータ速度を30 Mbpsにすることができます。SHDSLモデムを使えばポイントツーポイント接続、パス冗長、さらにラインおよびスタートポロジを確立できます。つまりモデムで相互間のSHDSL速度を自動的に決定し、DIPスイッチによるコンフィグレーションを不要にすることができます。
IPアドレスの割り当てやクライアント/サーバコンフィグレーションは必要ありません。組込みのログブックやアラーム出力で現場で簡単にサービスできるようになります。
ケーブルベースの接続がない場合はモバイル通信で代替
社内回線や公衆電話通信網がない場合、PSIモデム製品ラインアップの高性能3Gルータでデータを制御システムにワイヤレスで転送します。ポンプ場はUMTS/HSPA接続を通じてIPネットワークに組み込まれています。もしこの接続が利用できない場合、3Gルータは自動的にGPRS/EDGEに切り換えます。内蔵のファイアウォールとVPNサポートが不正アクセスから保護します。
データリンクとモバイルネットワークの品質も監視されます。事態が悪化した場合、3Gモデムは該当メッセージを送信するか再度モバイルネットワークを接続します。コンフィグレーション可能な6つのスイッチング入力でSMSメッセージやEメールを複数の受信先に独自に送信できます。組込みの4つのスイッチング出力はパスワードで保護したSMSから操作でき、システムの状態をリモートで確認し機能を切り替えます。
説明 | 型式 | 製品番号 |
---|---|---|
アンマネージドEthernet拡張、ポイントツーポイント接続、ラインおよびリング構造用 | PSI-MODEM-SHDSL/ETH | 2313643 |
PROFINETバスカプラ、分散I/Oデバイスの接続用 | IL PN BK DI8 DO4 2TX | 2703994 |
WATERWORXソフトウェアライブラリ、PC Worx用 | WATERWORX | 2400180 |
金属製ハウジングのセキュリティデバイス | FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN | 2200515 |
PC WORX UA SERVER | PC WORX UA SERVER | 2402685 |
atvise®表示用ソフトウェア | ATVISE | 2400478 |
ACRONデータ管理ソフトウェア | ACRON | 2400115 |
Axiocontrol、Axioline F I/Oを直接制御 | AXC 3050 | 2700989 |
"$pageName"