概要に戻る

アンマネージドスイッチシリーズ1600および1700

プロファイルに取付けられたFL SWITCH 1605機器

1600および1700シリーズのアンマネージドIP67スイッチを使用すると、8台までのイーサネット対応ネットワーク機器を現場で直接接続することができます。IP67という高い保護等級のアンマネージドスイッチのバージョンでは、湿気や埃などの外部の影響に対抗できます。そのため、I/Oモジュールなどの堅牢な現場の機器を、ネットワーク上の機器に直接ローカルに組込むことができます。この場合、プラグ・アンド・プレイ機能により、コンフィグレーション作業なしで簡単に取り付けることができます。配線も厳しい周囲状況から保護するため、電源とネットワーク接続はどちらも現場での使用に適した標準化されたM12接続方法で設計されています。

オートメーションネットワークで問題なく使用

工作機械内のFL SWITCH 1605  

FL SWITCH 1605は機器で使用するのに特に適しています。

1600および1700シリーズのアンマネージドIP67スイッチは、PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus/TCPなどのオートメーションプロトコルが使用されているネットワークでの使用に適しています。データトラフィックが混雑している場合には、時間依存のプロセスデータなど、優先順位の高いデータトラフィックが優先順位の低いデータパケットによって妨害されないためには、IEEE 802.1Q規格に準拠するサービス品質のサポートが基本です。そのため、アンマネージドスイッチによりPROFINETネットワークのリアルタイム機能が保証されます。データ速度は最高1000 Mbpsで、I/Oステーションやコントローラ、高速カメラなどの最新の現場機器との通信にも、十分な伝送速度を提供します。

取付け場所を柔軟に選択

構造断面に取り付けられたIP67スイッチ  

IP67スイッチ1605は全体幅がわずか30 mmと非常に薄型

IP67スイッチ1605は、取付け場所の選択時に高い柔軟性を確保します。スイッチ全体の幅がわずか30 mmで、わずか2本のM6ねじで固定できるため、例えば機器の構造断面に直接取り付けることもできます。このため時間のかかる準備や取付けプレートの接続の作業が省略することができます。保護等級IP67と、40°C~+70°Cと広域の温度範囲のアンマネージドスイッチのバージョンは、過酷な周囲条件への取付けも可能です。

M12 push-pullテクノロジを使用して迅速で簡単な接続

M12 push-pull接続  

M12 push-pull接続により、1クリックの迅速で簡単な接続が可能

FL SWITCH 1608および1708のアンマネージドスイッチは、M12 push-pull高速嵌合方式を備え、メーカーに依存しない嵌合システムによりネットワーク接続をわずか1クリックで簡単に確保することができます。工具不要のロッキングエレメントは、限られたスペースでの設置中、または嵌合コネクタが見えにくい場合に、大きなメリットがあります。

これらのスイッチは、スイッチあたり2つの内蔵電源接続で簡単な分電も可能で、拡張回線トポロジを実現することができます。

モバイルアプリケーション

収穫機  

堅牢なアンマネージドIP67スイッチは車両での使用にも最適

1600および1700シリーズのアンマネージドIP67スイッチはコンパクトな設計と堅牢な構造なため、ロボットツール、輸送システム、車両用アプリケーションなどのモバイルアプリケーションにも適しています。入力電圧範囲が広いため、12、24、または48 V DCの電気システムの車両で動作することができます。このスイッチは低消費電流で、バッテリー駆動アプリケーションでの動作にも適しています。

FL SWITCH 1600および1700の概要

 FL SWITCH 1605FL SWITCH 1608FL SWITCH 1708
伝送速度10/100 Mbps10/100 Mbps10/100/1,000 Mbps
電源9 V DC~32 V DC9 V DC~57 V DC9 V DC~57 V DC
温度範囲-40°C~+70°C-40°C~+75°C-40°C~+75°C
保護等級IP65/IP66/IP67IP65/IP66/IP67IP65/IP66/IP67
特長QoS(Quality of Service:サービス品質)、PROFINET用PTCPフィルタQuality of Service(QoS)、プロトコル優先順位付けQuality of Service(QoS)、プロトコル優先順位付け
認証CE、ULCE、ULCE、UL

アンマネージドスイッチシリーズ1600および1700の製品リストを見るには、ここをクリックしてください。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階