概要に戻る

インテリジェントスイッチ2000および2100

2台のインテリジェントスイッチ2000

シンプルなアンマネージドスイッチと高性能のマネージドスイッチとの選択にお悩みですか。インテリジェントスイッチ2000(ファストイーサネットスイッチ)と2100(ギガビットスイッチ)は、双方の優れた特長を合わせ持っています。アンマネージドスイッチと同じ操作のしやすさのままで、マネージドスイッチの機能を提供するため、機器ネットワークの安定性と堅牢性が向上します。

アンマネージドモード

2000/2100スイッチは、独自のアンマネージドモードではアンマネージドスイッチのように動作します。つまり設定が不要でIPアドレスを持ちません。ただし従来のアンマネージドスイッチとは異なり、バックグラウンドで冗長性メカニズムとフィルタ機能が有効であるため、機器ネットワークを強化します。そのためこのスイッチはコンフィグレーションの手間をかけることなくマネージドスイッチのネットワーク安定性を実現します。

特に短奥行型の制御盤向けのバージョン

短奥行型のFL SWITCH 2008Fスイッチ  

短奥行型の2008Fスイッチはあらゆる制御盤にフィット

機械上または内部に短奥行型で省スペースの制御盤を使用することをご希望の場合、従来のデザインによるスイッチでは奥行きがありすぎるため選択できない可能性があります。2000Fシリーズのスイッチはこのようなアプリケーションに理想的な選択です。DINレール上で奥行きわずか25.5 mmの短奥行型で、あらゆる制御盤にフィットします。そのためこれらの短奥行型スイッチを使用して、非常に限られたスペースのイーサネットコンポーネントをネットワーク接続することができます。

マルチキャストフィルタ

IGMPスヌーピングありとなしの場合のデータ転送  

インテリジェントスイッチ2000および2100は、マルチキャストを関係するネットワーク機器のみに転送

インテリジェントイーサネットスイッチ2000および2100は、IGMPスヌーピングにより、マルチキャストをそこに含まれる情報を実際に必要とするネットワーク機器のみに転送します。そのためデータ負荷の軽減とネットワークの安定性向上に役立ちます。

フェールセーフネットワークの冗長性

RSTPトポロジ  

RSTPではスイッチ間に1つのみの通信経路を使用し、エラーの場合には別の経路にスイッチ

特にフェールセーフなネットワークをお探しなら、冗長性メカニズムは必須です。インテリジェントスイッチ2000および2100は、クライアントとしてRapid ​​Spanning Tree Protocol(RSTP)とMedia ​Redundancy​ Protocol(MRP)を両方サポートします。

機器故障やケーブル不良によりネットワーク内の通信が中断した場合、両方の冗長性プロトコルにより通信経路のスイッチオーバーが保証されます。そのためネットワーク内の通信は維持され、ダウンタイムがないことが保証されます。

柔軟なコンフィグレーションオプション

さまざまなFL SWITCH 2000/2100のコンフィグレーションオプション  

FL SWITCH 2000/2100機器はSDカード、スマートモード、CLI、SNMP、ウェブインターフェースで設定できます。

アンマネージドモードのほかに、インテリジェントスイッチ2000/2100にはさまざまなコンフィグレーションオプションがあります。

SDカードを使用して、コンフィグレーションファイルを複数のスイッチに迅速かつ簡単にアップロードできます。つまり、機器を交換した場合に、交換後の機器を設定する必要がないということです。別の方法として、スイッチのウェブインターフェースによりコンフィグレーションの概要を明確に把握できます。一方、スマートモード、SNMP、またはコマンドラインインターフェース(CLI)経由でのコンフィグレーションは特に高速です。

FL SWITCH 2000および2100の概要

 FL SWITCH 2000FL SWITCH 2100
伝送速度10/100 Mbps10/100/1000 Mbps
アラームコンタクトなしなし
温度範囲0°C ~ +60°C0°C ~ +60°C
電源電圧18 ~ 32 V DC18 ~ 32 V DC
フィルタ機能  
サービス品質ありあり
VLANありあり
マルチキャスト/IGMPスヌーピングありあり
冗長化  
Rapid Spanning Tree (RSTP)ありあり
MRPマネージャー / クライアントなし / ありなし / あり
Fast Ring Detection (FRD)なしなし
Large Tree Supportなしなし
拡張リング冗長性15 msなしなし
管理機能  
ポートのコンフィグレーション、統計データ、利用ありあり
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)ありあり
Address Conflict Detection(ACD)ありあり
DHCPサーバポートベースポートベース
Command Line Interface(CLI)ありあり
オートメーションプロトコル  
PROFINET適合クラスAA
PROFINET-IO機器なしなし
EtherNet/IP™、
拡張マルチキャストフィルタ
ありあり
認証  
船級承認なしなし
防爆認証なしなし
IEC 61850-3なしなし

インテリジェントなスイッチ2000および2100の製品リストを見るには、ここをクリックしてください。


概要に戻る
詳細
  • インテリジェントスイッチ2000および2100

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階