2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Az Ön technológiai partnere az elektromobilitás területén
Az elektromobilitás töltéstechnikáinak széles választékával úttörőként, valamint ügyfeleink és a társadalom partnereként tekintünk magunkra, feladataink a fenntartható mobilitásra való átállás felgyorsítása az elektrifikáció és a digitalizáció révén, a globális felmelegedés megállítása és az éghajlat védelme.
Megoldások az Ön e-mobilitási alkalmazása számára
Elektromosautó-vezetők
2. típusú töltőkábel keresése elektromos autójához a Google-on
A tiszta energiatermelés mellett az elektromobilitás is kulcsfontosságú az All Electric Society (teljesen elektromos társadalom) felé vezető úton. A nagy teljesítményű töltéstechnikával alkalmassá tesszük Önt a fenntartható, hálózatba kapcsolt és a gyakorlatban is megvalósítható elektromobilitásra. Alakítsuk együtt a mobilitási átmenetet!
Bővebben az elektromobilitásról
A töltéstechnika alapjai
Milyen töltési szabványok vannak, és hogyan működik a töltési folyamat?
Jön az NACS – a mi közreműködésünkkel
AC és DC töltőkábelek a legszigorúbb követelményekhez
A North American Charging Standard (NACS, észak-amerikai töltési szabvány) egyre gyorsabban terjed, és hosszú távon fel fogja váltani a CCS 1. típusú töltési szabványt. Az NACS ezért központi szerepet fog játszani a közlekedési ágazat villamosításában és a töltőinfrastruktúra észak-amerikai kiépítésében.
Az elektromobilitás töltéstechnikája specialistájaként természetesen meg kívánunk felelni ügyfeleink változó követelményeinek, ezért SAE-kompatibilis és az UL által tanúsított NACS töltőkábeleket kínálunk, amelyek a különösen szigorú követelményeknek is megfelelnek – mind a váltakozó áramú töltés, mind a High Power Charging céljaira.
A Megawatt Charging System (MCS)
Akár 3,75 MW töltőteljesítmény a nehéz haszonjárművek számára
A Megawatt Charging System (MCS) a nehéz haszonjárművek nemzetközileg szabványosított gyorstöltő rendszerévé válik, és akár 3,75 MW töltési kapacitást is lehetővé tesz.
A CharIN MCS munkacsoportjának 2018-as megalakulása óta dolgozunk az MCS töltési szabvány fejlesztésére vonatkozó követelmények meghatározásán.
Előreláthatólag 2026. elején kínálunk majd megfelelő MCS töltőkábeleket, középtávon pedig MCS járműcsatlakozókat a megszokott kiváló Phoenix Contact minőségben.
Fedezze fel most e-cikként
Az új elektromobilitási brosúra
Fedezze fel az elektromos járművekhez és töltőhálózatokhoz készült széleskörű töltéstechnikai kínálatunkat több mint 160 oldalon. Emellett megtudhat mindent, amit vállalatunkról tudni érdemes, és megismerheti a töltéstechnika alapjait.